Wiodące technologicznie produkty do budynku mieszkalnego

Inteligentne sterowanie budynkiem umożliwia kompleksową optymalizację efektywności energetycznej i bieżącego utrzymania, umożliwiając użytkownikom znaczne zwiększenie komfortu. COMPLETE line oferuje rozwiązania do niezawodnej i bezpiecznej komunikacji zdalnej z inteligentnymi budynkami mieszkalnymi.

Korzyści

  • Kompletne rozwiązania do instalacji elektrycznych w budynku mieszkalnym
  • Szybka instalacja bez narzędzi dzięki technice połączeń Push-in
  • Ułatwienie produkcji i logistyki dzięki znormalizowanym akcesoriom do mostkowania, oznakowania i testowania
  • Łatwa obsługa i doskonała estetyka dzięki spójności funkcji i konstrukcji

Szafa sterownicza do budynku mieszkalnego

Interaktywna mapa: Szafa sterownicza do inteligentnego budynku mieszkalnego
Łączenie
COMPLETE line oferuje różne rozwiązania do efektywnych połączeń w instalacji budowlanej od zasilania i rozdziału potencjałów, po oprzewodowanie odgałęźne i okablowanie do pomieszczeń wilgotnych i obszarów zewnętrznych.
Dowiedz się więcej
Łączenie
Komunikacja
Świat staje się coraz bardziej złożony, inteligentny, z komunikacją sieciową – dotyczy to również nowoczesnych budynków mieszkalnych. COMPLETE line oferuje rozwiązania do inteligentnego sterowania oraz aktywnego zdalnego dostępu do inteligentnych domów.
Dowiedz się więcej
Komunikacja
Zasilanie, zabezpieczanie i monitorowanie
Inteligentne urządzenia w budynku mieszkalnym wymagają niezawodnego zasilania, ochrony przed uszkodzeniem oraz monitorowania zużycia energii. COMPLETE line oferuje systemowe rozwiązania do zasilania, ochrony i monitorowania energii w budynkach mieszkalnych.
Dowiedz się więcej
Zasilanie, zabezpieczanie i monitorowanie
Efektywne instalacje budowlane
Instalacja elektryczna i elektronika

Przy realizacji nowoczesnych instalacji budowlanych coraz większą rolę odgrywa czas montażu.
Nasze produkty zapewniają kompetentne wsparcie przy podłączaniu, wykonywaniu oznaczników, zabezpieczaniu i rozprowadzaniu instalacji.

Dowiedz się więcej
Instalator przy szafie sterowniczej z praską zaciskową w dłoni