Technika przyłączeniowa do budynków mieszkalnych

COMPLETE line oferuje różne rozwiązania do efektywnych połączeń w instalacji budowlanej. Od zasilania, po oprzewodowanie odgałęźne i okablowanie do pomieszczeń wilgotnych i obszarów zewnętrznych. Wszystkie produkty wyróżniają się łatwą instalacją, znormalizowanymi akcesoriami i jednolitą konstrukcją.

Rozwiązania połączeniowe do budynków mieszkalnych
Zasilanie
Złączki rozgałęźne serii UDB... służą jako odczep napięciowy od głównych przewodów zasilających o przekroju do 35 mm².
Dowiedz się więcej
Rozdział potencjałów
Bloki PTVFIX oferują boczne przyłącze Push-in umożliwiające bezpośrednie oprzewodowanie w połączeniu z zaletami sprawdzonych bloków rozdzielczych PTFIX do elastycznego i ekonomicznego rozdziału prądu obciążenia i sterującego.
Dowiedz się więcej
Rozdział potencjałów
Oprzewodowanie odgałęźne
CLIPLINE complete oferuje liczne możliwości oprzewodowania odgałęźnego. Do tego zadania nadają się zwłaszcza złączki instalacyjne KNX.
Dowiedz się więcej
Oprzewodowanie odgałęźne
Oprzewodowanie do pomieszczeń wilgotnych i instalacji zewnętrznych
Oprzewodowanie w pomieszczeniach wilgotnych lub na zewnątrz musi spełniać szczególne wymagania pod względem stopnia ochrony instalacji. ​Różne systemy instalacyjne z serii COMPLETE line oferują stopień ochrony IP68.​
Dowiedz się więcej
Oprzewodowanie do pomieszczeń wilgotnych i instalacji zewnętrznych
Złącza fotowoltaiczne
Złącza SUNCLIX pasują do wielu systemów fotowoltaicznych oraz skrzynki przyłączeniowej. Umożliwiają one szybkie i bezbłędne podłączenie systemu fotowoltaicznego.
Dowiedz się więcej
Złącza fotowoltaiczne
Zasilanie, zabezpieczenie i monitorowanie
COMPLETE line oferuje kompleksowe rozwiązania do zasilania, ochrony i monitorowania instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym.
Dowiedz się więcej
Zasilanie, zabezpieczenie i monitorowanie

W układzie zasilania całe obciążenie budynku przepływa przez kilka złączek szynowych. Stanowi to spore wyzwanie dla zarządzania ciepłem. Jednocześnie w zależności od sytuacji montażowej ilość miejsca dla układu zasilania może być ograniczona. Zastosowane rozwiązania muszą mieć możliwość indywidualnego dopasowania do dostępnego miejsca. Modułowe złączki rozgałęźne przewodu głównego UDB ... można dopasować zarówno do dostępnej przestrzeni, jak i do różnych układów sieci.
Efektywne wykorzystanie miejsca ma duże znaczenie również w rozdziale potencjałów. Problemy z miejscem występują zwłaszcza przy rozbudowach i modernizacjach. Bloki rozdzielcze PTFIX to elastyczne i skalowalne rozwiązanie o różnej liczbie pinów i różnych sposobach montażu. Nowe bloki PTVFIX umożliwiają również oprzewodowanie na minimalnej powierzchni dzięki bocznemu przyłączu przewodu.

Oprzewodowanie odgałęźne KNX w rozdzielni głównej to warunek automatyki budynkowej. Złączki instalacyjne KNX z serii COMPLETE line umożliwiają uporządkowanie i opisanie licznych odgałęzień w rozdzielni głównej – oczywiście zgodnie z EIB, czyli europejskim standardem „Europejska magistrala instalacyjna”. Seria PTFIX oferuje konfekcjonowane wstępnie bloki KNX w różnych konfiguracjach.

Instalacja poza skrzynką rozdzielczą wymaga wyższego stopnia ochrony, mogącego wynosić w zależności od miejsca nawet IP68. Odpowiednie oprzewodowanie tradycyjnych puszek odgałęźnych jest czasochłonne i drogie. Alternatywę stanowią systemy instalacyjne IP68 oferujące szybki i łatwy montaż niewielkim kosztem. Systemy wtykowe umożliwiają wymianę odbiorników zasilania w czasie konserwacji lub naprawy przy minimalnym czasie przestoju. COMPLETE line oferuje między innymi serię PRC ze sprawdzonym przyłączem śrubowym do 6 mm², system QPD z szybkim przyłączem samonacinającym oraz serię IPD z komfortowym przyłączem sprężynowym.

W dziedzinie przyłączy PV istnieją szczególne wymagania dotyczące przewodu DC. Złącza SUNCLIX pasują po stronie DC do wielu systemów fotowoltaicznych oraz skrzynki przyłączeniowej. Umożliwiają one szybkie i bezbłędne podłączenie systemu fotowoltaicznego.

Instalacja elektryczna i elektronika
Produkty do codziennej pracy w dziedzinie instalacji elektrycznych

Nasza bogata oferta produktów do instalacji elektrycznych stanowi wielką pomoc przy wielu zadaniach. Od okablowania i odpowiedniej ochrony przed przepięciami po narzędzia – dzięki naszym trwałym produktom i innowacyjnym rozwiązaniom zapewnisz większą efektywność wykonania instalacji elektrycznej.

Poznaj teraz wszystkie produkty
Instalator przy szafie sterowniczej z praską zaciskową w dłoni