Złączki szynowe i bloki FIX do instalacji budowlanych Oferujemy kompletny asortyment złączek szynowych oraz różne rodzaje bloków FIX do instalacji rozdzielnic elektrycznych i oprzewodowania poszczególnych urządzeń. Przekonaj się o wysokiej jakości naszych produktów.
Masz swobodny wybór. W zależności od preferowanego sposobu oprzewodowania rozdzielnic elektrycznych oferujemy zarówno złączki instalacyjne PTI oparte na technice połączeń Push-in, jak i złączki instalacyjne UTI z przyłączem śrubowym.
Ponadto portfolio obejmuje złączki szynowe z nową technologią Push-X. Złączki te umożliwiają niemal przyłączanie przewodów jedną ręką bez narzędzi i bez większego wysiłku. Możliwość podłączanie przewodów bez tulejki umożliwia spore oszczędności.
Złączki instalacyjne i standardowe złączki szynowe są wyposażone w wiele funkcji. Cały system złączek szynowych wykorzystuje również te same, standardowe akcesoria, a tym samym oferuje wysoki stopień elastyczności w zadaniach oprzewodowania.
Do komfortowego i uporządkowanego oprzewodowania automatyki budynkowej KNX oferujemy złączki instalacyjne KNX. Idealnym rozwiązaniem do szybkiej dystrybucji przewodów neutralnych i ochronnych na niewielkiej przestrzeni jest system bloków FIX.
- Szybkie przyłączanie bez narzędzi przy użyciu złączek szynowych Push-in
- Szybkie przyłączanie niemal bez wysiłku za pomocą złączek szynowych Push-in
- Oprzewodowanie na niewielkiej przestrzeni przy użyciu złączek z zaciskiem śrubowym
- Kompaktowy i szybki montaż dzięki systemowi bloków FIX
- Standardowe akcesoria do wszystkich złączek szynowych i bloków FIX
Złączki szynowe z technologią Push-X
Złączki szynowe z technologią Push-X umożliwiają łatwe podłączanie drutów i linek z tulejkami i bez tulejek. Dzięki naprężonej komorze stykowej można szybko i łatwo zaciskać nawet najmniejsze przewody i linki. Przewody wsuwa się łatwo do końca komory. Naciśnięcie blokady na końcu komory powoduje zwolnienie sprężyny kontaktowej i błyskawiczne zamknięcie komory. Złączki szynowe są dostępne w przekroju znamionowym 2,5, 6, 10 i 16 mm². Oprócz różnych złączek przelotowych, złączek wieloprzewodowych i złączek dwupoziomowych oferta obejmuje również złączki funkcjonalne, takie jak złączki odłącznikowe.
Bloki rozdzielcze PTFIX
W nowoczesnych instalacjach montuje się coraz częściej wyłączniki różnicowoprądowe (RCD) oraz wyłączniki różnicowoprądowe z członem nadprądowym. Problematyczne jest przeprowadzenie przewodów neutralnych za wyłącznikami RCD do instalacji budynku. Przy użyciu kompaktowych bloków rozdzielczych PTFIX można realizować odejścia przewodu neutralnego oraz odejścia przewodu PE i inne potencjały dzięki montażowi poprzecznemu.
Bloki PTFIX oferują jeszcze więcej: różne sposoby mocowania umożliwiają montaż również w trudnych sytuacjach montażowych. Jedenaście wersji kolorystycznych umożliwia jednoznaczne oprzewodowanie oraz widoczność potencjałów. Metoda bezpośredniego montażu Push-in pozwala na oprzewodowanie bez użycia narzędzi drutów i linek zakończonych tulejką. PTFIX to oszczędność czasu, miejsca i pieniędzy.
Bloki złączek FIX
Bloki złączek FIX są szczególnie przydatne w instalacjach budowlanych, ponieważ umożliwiają oszczędność miejsca i efektywne oprzewodowanie. Bloki złączek PTVFIX oferują jeden potencjał na dwa punkty zaciskowe, umożliwiając okablowanie fazy (faz), przewodu neutralnego i przewodu ochronnego w jednym kompaktowym bloku, co przekłada się na ograniczenie prac instalacyjnych i wysoką przejrzystość instalacji. Podobnie jak bloki rozdzielcze, również bloki złączek wykorzystują znormalizowane akcesoria CLIPLINE complete, w tym adaptery montażowe, konfigurator online oraz ujednolicone akcesoria do testowania i oznaczniki. Bloki są dostępne do przekroju znamionowego 2,5 mm², co pozwala na podłączenie przewodów o przekroju od 0,14 do 4 mm².
Złączki instalacyjne PTI i UTI
Złączki instalacyjne PTI i UTI umożliwiają szybką i oszczędzającą miejsce instalację rozdzielnic instalacyjnych w budynkach i są odpowiednie dla przekrojów przewodu do 16 mm². Oferta produktów obejmuje:
• Złączki instalacyjne
• Złączki odłącznikowe przewodu neutralnego
• Złączki zasilające do szyny zbiorczej przewodu neutralnego
• Złączki odłącznikowe i złączki z odłącznikiem nożowym
• Złączki instalacyjne przewodu ochronnego
Złączki instalacyjne są niezbędne w instalacjach budowlanych, ponieważ umożliwiają bezpieczne i trwałe połączenie przewodów oraz skracają czas instalacji i redukują źródła błędów dzięki prostej obsłudze.
Złączki odłącznikowe przewodu neutralnego umożliwiają bezpieczne i łatwe odłączenie przewodu neutralnego, co jest szczególnie przydatne podczas prac konserwacyjnych lub napraw.
Złączki zasilające do szyny zbiorczej przewodu neutralnego (PTI 16-NLS...) umożliwiają proste podłączenie szyny przewodu neutralnego bez użycia narzędzi.
Złączki odłącznikowe umożliwiają odłączanie pojedynczych obwodów do pomiarów i są znormalizowane zgodnie z normami DIN VDE 0100-0108 i DIN VDE 0100-718.
Złączki instalacyjne KNX
Zwłaszcza w przypadku gwiazdowego okablowania systemu magistralnego KNX w rozdzielnicy instalacyjnej szybko robi się bardzo ciasno. Oznaczone kolorystycznie dwupoziomowe złączki szynowe serii PTTBS 1,5/S o szerokości zaledwie 3,5 mm umożliwiają jednoznaczne przypisanie optyczne punktów zaciskowych do kolorów żył.
W podwójnych otworach funkcyjnych na każdym poziomie potencjały można łączyć ze sobą dowolnie za pomocą standardowych mostków. Dzięki temu przewody główne i rezerwowe magistrali KNX można krosować wygodnie w rozdzielnicy instalacyjnej na szerokości zaledwie 7 mm.
Materiały instalacyjne starannie schowane
L-BOXX firmy Sortimo zwiększają produktywność w miejscu pracy dzięki zorganizowanemu i bezpiecznemu przechowywaniu materiałów instalacyjnych i narzędzi. Zestawy startowe firmy Phoenix Contact w praktycznych obudowach L-BOXX® 102 lub L-BOXX® mini od Sortimo oferują nie tylko korzystne ceny, ale także wybór materiałów dostosowany do wymagań.
Do wyboru są BOXX do złączek instalacyjnych PTI, bloków FIX, złączek szynowych KNX lub przenośnego systemu drukowania THERMOMARK GO.
Złączki instalacyjne PTI i złączki szynowe KNX Złączki instalacyjne do inteligentnego oprzewodowania rozdzielnic instalacyjnych
- Przejrzyste oprzewodowanie faz, przewodów neutralnych i styków przewodu ochronnego
- Szybkie testowanie dzięki prostemu odłączaniu przewodów PEN
- Intuicyjne oprzewodowanie sterowników KNX dzięki oznaczeniu kolorystycznemu złączek szynowych KNX
Technologia Push-X Innowacyjna technologia szybkiego przyłączania bez użycia narzędzi
- Skrócony czas instalacji dzięki metodzie bezpośredniego montażu bez użycia narzędzi
- Obsługa jedną ręką bez wysiłku dzięki wstępnie naprężonej sprężynie stykowej
- Elastyczny montaż wszystkich typów przewodów z tulejkami lub bez tulejek
- Łatwe zwalnianie i naprężanie sprężyny stykowej
- Pełna kompatybilność z systemem złączek szynowych CLIPLINE complete
Bloki rozdzielcze FIX System bloków FIX do elastycznych rozwiązań i różnych zadań w instalacjach budowlanych
- Wiele różnych wersji bloków
- Zastosowanie w szafie rozdzielczej oraz poza szafą do rozdziału potencjałów i przyłączania urządzeń
- Podłączenie np. rolet elektrycznych, instalacji alarmowych lub rozdzielacza ogrzewania
Bloki rozdzielcze PTVFIX Bloki rozdzielcze przeznaczone specjalnie do rozdziału potencjałów w płaskich przestrzeniach z bocznym przyłączem przewodu
- Instalacja bez narzędzi dzięki przyłączu Push-in
- Większa przejrzystość również w warunkach ograniczonej przestrzeni, np. w puszce rozdzielczej
- Elastyczne mocowanie do szyn DIN i płyt montażowych lub montaż klejony