Technologia Push-X
Technologia Push-X Technologia, dzięki której bezpieczeństwo staje się namacalne.
Push‑X działa zgodnie z jasno określoną zasadą. Punkt zaciskowy jest fabrycznie otwarty, a sprężyna stykowa jest naprężona. Nie musisz niczego przygotowywać. Wystarczy wetknięcie. Przewód jest wsuwany do oporu. Dopiero wtedy naprężona sprężyna stykowa uruchamia się i pewnie zaciska przewód. Poczujesz to. Usłyszysz to. Zobaczysz to. I od razu wiadomo: połączenie zostało wykonane. Mechanizm, który za tym stoi, jest precyzyjnie dostrojony. Przewód jest wykrywany na całej swojej długości i zostaje wykonane niezawodne połączenie. Zawsze tak samo. Zawsze bezpiecznie. Niezależnie od użytkownika, siły czy narzędzia. Bez pola manewru. Bez przypadku. Tylko jedno, ściśle określone i powtarzalne połączenie. Wetknięcie. Wyzwolenie. Bezpieczne połączenie.
Poznaj zalety Push-X
Maksymalne bezpieczeństwo. Od pierwszego kontaktu.
W przypadku technologii Push-X bezpieczne połączenie nie jest dziełem przypadku, lecz stanowi integralną część tej technologii. Przewód jest wsuwany do oporu i dopiero wtedy uruchamia się napięta sprężyna stykowa. Od razu wiadomo: połączenie jest wykonane prawidłowo. 100 % połączenia. 0 % ryzyka. Zawsze i bez wyjątków. Przewód zawsze przylega na całej swojej długości do belki prądowej.
- Pełna identyfikacja przewodu.
- Bez niepełnych połączeń.
- Niezmiennie bezpieczne połączenie.
Jedno kliknięcie. Pełne zaufanie.
Oprzewodowanie może być proste, a jednocześnie całkowicie bezpieczne. Push‑X zapewnia właśnie takie wrażenie. Jedno wyraźne kliknięcie, wyskakujący przycisk – i od razu wiesz: połączenie zostało wykonane. Niezależnie od rodzaju przewodu: wystarczy go podłączyć i gotowe. Bez niepewności. Bez konieczności poprawek. Push‑X nie jest tylko szybszy. Daje również wspaniałe uczucie, że od razu wszystko pasuje.
- Czuję: wyraźnie zdefiniowany punkt nacisku
- Słyszę: wyraźny dźwięk kliknięcia
- Widzę: przycisk wyraźnie wyskakuje do przodu
Bez wysiłku. Pełna kontrola.
Zapomnij o śrubach i dokręcaniu. W systemie Push‑X pracę wykonuje naprężona wstępnie sprężyna. Automatycznie. Niezawodnie. Niezmiennie. Wystarczy krótki impuls, a zacisk zostanie wyzwolony. Od razu wiadomo: połączenie zostało wykonane. Niezależnie od siły, narzędzia czy osoby obsługującej.
- Minimalny wysiłek.
- Określona, powtarzalna siła zacisku.
- Bez narzędzi. Bez konieczności poprawek. Bez ryzyka.
- Szczególnie wysokie bezpieczeństwo procesu, niezależnie od użytkownika.
Zdjęcie izolacji. Wetknięcie. Gotowe.
Niezależnie od rodzaju przewodu. Zawsze ta sama procedura.
Push‑X nie zna różnic. Czy to druty, linki, zagęszczone ultradźwiękowo, czy też z tulejką. Technologia ta zapewnia chwycenie przewodu oraz bezpieczne i niezawodne wyzwolenie. Nawet w przypadku najcieńszych linek bez tulejki. Od razu widać: to działa. Bez poprawiania. Żadnej zmian. Bez ryzyka.
- Jedna zasada podłączania dla wszystkich rodzajów przewodów miedzianych.
- Bezpieczne oprzewodowanie drutów i linek. Również bez tulejki.
- Niezawodne połączenie nawet w przypadku najmniejszych przewodów.
- Mniej błędów dzięki jasnemu i spójnemu stosowaniu.
Gotowość na przyszłość. Bez nadkładania drogi.
Push‑X wyznacza nowe standardy w dziedzinie oprzewodowania. Zasada połączeń, która dziś przekonuje dzięki obsłudze ręcznej, a jutro będzie działać płynnie w trybie automatycznym. Jedna technologia. Dwa światy. Jeden wynik. Push-X zawsze zapewnia stałą, niezawodną jakość połączenia. Bez zmian. Bez kompromisów.
- Jedna zasada podłączania do oprzewodowania ręcznego i zautomatyzowanego.
- Maksymalna elastyczność w projektowaniu procesów.
- Przyszłościowe rozwiązanie spełniające rosnące wymagania w zakresie automatyzacji.
- Stała, wysoka jakość niezależnie od procesu.
Dzisiaj początek. Jutro skalowanie.
Odwiedź nas na targach SPS 2026
Odwiedź nas w dniach 24–26 listopada w hali 9, na stoisku 310, aby przekonać się, w jaki sposób otwarte ekosystemy, Industrial AI i kompleksowe zabezpieczenia sprawiają, że automatyka przemysłowa jest gotowa na przyszłość.
Produkty
Nowości z technologią Push-X
Odkryj najnowsze produkty z technologią Push-X. Kliknij na odpowiedni obrazek, aby przejść bezpośrednio do listy produktów.
Złączki przelotowe i wieloprzewodowe 4 mm²
Złączki Push-X pod wtyk funkcyjny 4 mm²
Wtykowe złączki szynowe z wtykami XP 2,5 mm²
Złączki diodowe 1,5 mm² i 2,5 mm²
Seria złączek szynowych 1,5 mm²
Złącza do PCB 2,5 mm²
Złącze dwurzędowe o przekroju 1,5 mm²
Terminale przyłączeniowe do PCB 1,5 mm² i 2,5 mm²
Złączki szynowe
Terminale przyłączeniowe do PCB i złącza do PCB
Łatwe przyłączanie urządzeń dzięki Push-X
Nowe podejście do technologii bezpośredniego podłączania: technologia Push-X umożliwia bezpieczne i szybkie podłączanie przewodów w urządzeniu. Podłączaj druty i linki – z tulejkami lub bez – bezpośrednio, bez użycia siły i bez narzędzi. Odizolowany przewód wsuwa się bezpośrednio do otwartego punktu zaciskowego, a bezpieczne połączenie jest potwierdzane sygnałem dźwiękowym. Technologia Push-X oferuje ponadto bardzo wysoką niezawodność i dużą łatwość obsługi dzięki otwartej w stanie fabrycznym komorze zaciskowej.
Pliki do pobrania i linki
Linki i materiały do pobrania
Tutaj znajdziesz wszystkie pliki do pobrania i linki dotyczące Push-X.