Przyłącze Push-X Technologia Push-X umożliwia łatwe podłączanie drutów i linek z tulejkami i bez tulejek. Dzięki naprężonej komorze stykowej można szybko i łatwo zaciskać nawet małe przewody i linki.

Komora przyłączeniowa złączki szynowej XTV

Korzyści

  • Szczególnie wysoki komfort obsługi dzięki metodzie bezpośredniego montażu bez narzędzi i bez użycia siły
  • Szybka instalacja wszystkich typów przewodów z tulejką lub bez tulejki
  • Jednoznaczna identyfikacja przyłącza przewodu dzięki przyciskowi o wymuszonym przełączaniu a dźwięk kliknięcia sygnalizuje oprzewodowanie
  • Krótszy czas montażu dzięki otwartej w stanie fabrycznym przestrzeni zaciskowej
  • Szybkie i łatwe wypinanie przewodów oraz naprężanie sprężyny stykowej dzięki przyciskowi o wymuszonym przełączaniu

Wyjaśnienie technologii Push-X

Technologia Push-X w przeciwieństwie do technologii połączeń Push-in umożliwia bezpośrednie oprzewodowanie bez narzędzi i bez dużego wysiłku wszystkich rodzajów przewodów. Sercem nowej technologii jest naprężona sprężyna kontaktowa. Zasada ta umożliwia przyłączanie drutów i linek z tulejkami lub bez tulejek. Nawet najmniejsze linki wyzwalają zaciśnięcie. Zaciśnięcie przewodu następuje bez najmniejszego wysiłku poprzez lekkie dotknięcie powierzchni wyzwolenia na końcu komory zaciskowej. Dotknięcie powoduje zwolnienie mechanizmu, który błyskawicznie zaciska trwale przewód. Wypięcie podłączonych przewodów następuje podobnie jak w technologii Push-in po naciśnięciu pomarańczowego przycisku. Jednocześnie z wypięciem przewodu sprężyna kontaktowa jest naprężana do następnego oprzewodowania.

Ludzie tworzą "X" rękoma dla przyłącza Push X

Technologia Push-X

Więcej informacji na temat Push-X

Chcesz dowiedzieć się więcej o produktach z technologią Push-X? Kliknij na poniższy link, aby uzyskać więcej informacji, zobaczyć przegląd produktów i zamówić darmowe próbki. Kliknij na poniższy link i poznaj nowy świat technologii Push-X.

Push-X w porównaniu z innymi technologiami przyłączeniowymi

Szybko, szybciej, Push-X: Zobacz, jak łatwe jest oprzewodowanie w technologii Push-X w porównaniu z innymi technikami przyłączeniowymi. Prawdopodobnie nie ma szybszego sposobu na podłączanie linek. Push-X nadaje się również do automatycznego oprzewodowania przy użyciu robotów przemysłowych.

Nasze produkty z technologią Push-X


Złączki szynowe XT

Złączki szynowe XT z technologią Push-X umożliwiają łatwe podłączanie drutów i linek z tulejkami i bez tulejek. Dzięki naprężonej komorze stykowej można szybko i łatwo zaciskać nawet najmniejsze przewody i linki. Przewody wsuwa się łatwo do końca komory. Naciśnięcie blokady na końcu komory powoduje zwolnienie sprężyny kontaktowej i błyskawiczne zamknięcie komory. Złączki szynowe XT są dostępne w przekroju znamionowym 2,5 mm².

Złącza do PCB serii XPC

Złącza serii XPC 1,5 i XPC 2,5 umożliwiają bezpieczne, szybkie przyłączanie przewodów. Dzięki innowacyjnej technologii Push-X możliwe jest bezpośrednie przyłączanie drutów i linek z tulejką lub bez tulejki bez użycia narzędzi i bez dużej siły. Odizolowany przewód wsuwa się bezpośrednio do otwartego punktu zaciskowego, a bezpieczne połączenie jest potwierdzane sygnałem dźwiękowym. Innowacyjna technologia Push-X oferuje ponadto bardzo wysoką niezawodność i dużą łatwość obsługi dzięki otwartej w stanie fabrycznym komorze zaciskowej. Dzięki wymagającym procedurom testowym złącza pozostają gotowe do bezpośredniego połączenia nawet w przypadku silnych uderzeń.

Dla serii XPC planowane są warianty dla przewodów 4 mm².

Nasze produkty z bocznym przyłączem Push-X


Złączki szynowe XTV

Boczna technologia Push-X jest jedynie modyfikacją przyłącza przedniego. Zasada działania technologii jest taka sama jak w przypadku przyłącza przedniego. Głównym powodem tej modyfikacji jest zmniejszenie promieni gięcia podczas oprzewodowania, ponieważ złączki szynowe XTV są stosowane głównie do grubszych przewodów o przekroju 4 mm² – 25 mm². Złączki szynowe XTV w połączeniu ze złączkami PTV i PTPOWER umożliwiają oprzewodowanie z bocznym przyłączem sprężynowym.

To może Cię również zainteresować


Ludzie tworzą "X" rękoma dla przyłącza Push X

Technologia Push-X

Technologia Push-X

Przyłączanie przewodów bez narzędzi w nowej odsłonie: technologia Push-X w umożliwia bezpośrednie oprzewodowanie bez narzędzi i bez dużego wysiłku wszystkich rodzajów przewodów. Chcesz wiedzieć więcej? Kliknij na poniższy link, aby uzyskać więcej informacji na temat technologii i powiązanych produktów. Masz również możliwość zamówienia bezpłatnych próbek produktów bezpośrednio na wskazany adres. Kliknij na poniższy link i poznaj nowy świat technologii Push-X.