Moduł UPS z zasilaczem i zasobnikiem energii

Moduły UPS

Przerwy w dostawie prądu mogą mieć niekiedy katastrofalne skutki. Nie ryzykuj i zdaj się na nasze moduły UPS. Moduł UPS dostarcza prąd nawet w przypadku awarii sieci zasilającej, chroniąc w ten sposób system przed utratą zasilania. Oferujemy rozwiązania UPS do aplikacji DC i AC, dostosowane optymalnie pod względem funkcjonalności i konstrukcji do wymogów różnych branż.

Rozwiązania UPS

Nasze rozwiązania UPS zapewniają niezawodne zasilanie różnych systemów. W naszej ofercie znajdziesz odpowiedni zasilacz, moduł UPS oraz moduł baterii do swojej aplikacji. Ponadto nasze moduły UPS z wbudowanym zasilaczem lub modułem baterii energii stanowią kompaktowe rozwiązanie UPS.

Moduł UPS do aplikacji DC

Moduł UPS QUINT

Moduł UPS do aplikacji DC

Nasz moduł UPS do zastosowań DC chroni urządzenia niezawodnie na wypadek zaniku zasilania. Wybierz moduł UPS DC dostosowany do swojej aplikacji.

Moduł UPS QUINT AC z modułem baterii 3,4 Ah

Moduł UPS QUINT AC z modułem baterii 3,4 Ah

Moduł UPS do aplikacji AC

Nasze moduły UPS do instalacji AC dostarczają na wyjściu czystą falę sinusoidalną. Wybierz optymalny moduł UPS AC, aby zapewnić najwyższą dyspozycyjność systemu.

QUINT4-BUFFER/24DC/24DC/40

QUINT4-BUFFER/24DC/24DC/40

Moduły buforowe

Bezobsługowe moduły buforowe umożliwiają rozbudowę systemu UPS. Pozwala to na ochronę aplikacji w razie awarii zasilania i podtrzymanie napięcia przez maks. 30 sekund. Moduł buforowy gromadzi niezbędną energię w bezobsługowych kondensatorach. Nadają się także w przypadku cyklicznych przerw w zasilaniu.

Moduł baterii UPS-BAT

Moduł baterii UPS-BAT

Moduły baterii

Do modułowego systemu można dobrać odpowiedni moduł baterii, aby zapewnić maksymalną dyspozycyjność systemu w każdym zastosowaniu przemysłowym. Każdy z typów zasobnika energii charakteryzuje się innymi właściwościami takimi jak: długa żywotność, bardzo długi czas podtrzymania, bezobsługowość lub możliwość zastosowania w ekstremalnych temperaturach otoczenia.

E-paper
Przegląd całej oferty

Nasze systemy zasilania zapewniają wysoką dyspozycyjność systemu. Tutaj znajdziesz informacje na temat zasilaczy, przetwornic DC/DC, modułów redundancyjnych i modułów dla różnych wymagań i branż.

Otwórz e-paper
Broszura Systemy zasilania