Służy do komunikacji między komputerami przemysłowymi i urządzeniami Phoenix Contact z 12-biegunowym portem danych IFS, jak QUINT UPS-IQ lub TRIO UPS.
Akcesoria UPS i zapasowe akumulatory
Do systemu UPS dostępny jest szeroka gama akcesoriów UPS i zapasowych akumulatorów. Nasze zapasowe akumulatory UPS pozwalają na wymianę akumulatora w odpowiednim czasie i zapewnienie nieprzerwanego zasilania. Inne akcesoria UPS, takie jak materiały montażowe, kable do transmisji danych, moduły pamięci i bezpieczniki, zapewniają bezpieczną integrację modułu UPS z aplikacją, a także sprawną komunikację.
Bateria zapasowa, VRLA-AGM, 2x12 V DC, 4 Ah. Wyłącznie do 1274117 UPS-BAT/PB/24DC/4AH, 2320267 QUINT-UPS/24DC/24DC/10/3.4AH od V/C 06, 2905908 TRIO-UPS-2G/1AC/1AC/120V/750VA i 2905909 TRIO-UPS-2G/1AC/1AC/230V/750VA
Służy do komunikacji między komputerem przemysłowym a urządzeniami Phoenix Contact ze złączem mini USB typu B.
Karta interfejsowa USB/RS-232/RS-485 dla UPS QUINT-HP-AC
Wymienny moduł wentylatora dla UPS QUINT-HP-AC
Adapter montażowy dla QUINT-BAT/24DC... na szynie nośnej 35mm
Bateria zapasowa, VRLA-AGM, 2x12 V DC, 1,2 Ah. Wyłącznie do 1274520 UPS-BAT/PB/24DC/1.2AH i 2320254 QUINT-UPS/24DC/24DC/5/1.3AH od V/C 05
Kabel danych do komunikacji między urządzeniami z 9-biegunowym przyłączem D-SUB RS232 i urządzeniami Phoenix Contact z 12-biegunowym portem danych IFS, jak QUINT UPS-IQ lub TRIO UPS.
Bateria zapasowa, VRLA-AGM, 2x12 V DC, 7 Ah
Zabezpieczenie wyjścia (5x20 mm), wg IEC 127-2/EN 60127-2, 1 A flink
Akcesoria UPS
Nasza szeroka oferta akcesoriów do systemów UPS obejmuje kable do transmisji danych zapewniające sprawną komunikację, akcesoria montażowe do bezpiecznego mocowania, moduły pamięci i bezpieczniki.
Baterie zapasowe UPS
Aby zapewnić ciągłość zasilania, konieczna jest regularna wymiana baterii w systemie UPS. Nasze baterie zapasowe to odpowiednie rozwiązanie do każdego modułu baterii.