Bateria zapasowa, VRLA-AGM, 2x12 V DC, 12 Ah
Akcesoria UPS i zapasowe akumulatory
Do systemu UPS dostępny jest szeroka gama akcesoriów UPS i zapasowych akumulatorów. Nasze zapasowe akumulatory UPS pozwalają na wymianę akumulatora w odpowiednim czasie i zapewnienie nieprzerwanego zasilania. Inne akcesoria UPS, takie jak materiały montażowe, kable do transmisji danych, moduły pamięci i bezpieczniki, zapewniają bezpieczną integrację modułu UPS z aplikacją, a także sprawną komunikację.
Służy do montażu baterii, których nie montuje się na szynach znormalizowanych.
Zabezpieczenie wyjścia (5x20 mm), wg IEC 127-2/EN 60127-2, 1 A flink
Służy do montażu baterii, których nie montuje się na szynach znormalizowanych.
Bezpiecznik, prąd znamionowy: 15 A, długość: 19 mm, szerokość: 5 mm, wysokość: 13 mm
Bezpiecznik, prąd znamionowy: 15 A, długość: 11,9 mm, szerokość: 3,8 mm, wysokość: 16,2 mm
Bezpiecznik, prąd znamionowy: 25 A, długość: 19,1 mm, szerokość: 5 mm, wysokość: 18,8 mm
Zabezpieczenie wyjścia (5x20 mm), wg IEC 127-2/EN 60127-2, 2 A flink
Służy do montażu baterii, których nie montuje się na szynach znormalizowanych.
Bezpiecznik, prąd znamionowy: 30 A. Długość: 19,1 mm, szerokość: 5 mm, wysokość: 18,8 mm
Akcesoria UPS
Nasza szeroka oferta akcesoriów do systemów UPS obejmuje kable do transmisji danych zapewniające sprawną komunikację, akcesoria montażowe do bezpiecznego mocowania, moduły pamięci i bezpieczniki.
Baterie zapasowe UPS
Aby zapewnić ciągłość zasilania, konieczna jest regularna wymiana baterii w systemie UPS. Nasze baterie zapasowe to odpowiednie rozwiązanie do każdego modułu baterii.