Bezpiecznik, prąd znamionowy: 10 A, długość: 31,8 mm, średnica: 6,35 mm
Akcesoria UPS i zapasowe akumulatory
Do systemu UPS dostępny jest szeroka gama akcesoriów UPS i zapasowych akumulatorów. Nasze zapasowe akumulatory UPS pozwalają na wymianę akumulatora w odpowiednim czasie i zapewnienie nieprzerwanego zasilania. Inne akcesoria UPS, takie jak materiały montażowe, kable do transmisji danych, moduły pamięci i bezpieczniki, zapewniają bezpieczną integrację modułu UPS z aplikacją, a także sprawną komunikację.
Akumulator zamienny do modułów akumulatorowych UPS-BAT/VRLA-WTR...
Bateria zapasowa, VRLA-AGM, 2x12 V DC, 40 Ah
Akumulator zamienny do modułów akumulatorowych UPS-BAT/VRLA-WTR...
Bezpiecznik, prąd znamionowy: 50 A
Bezpiecznik, prąd znamionowy: 25 A
Kabel danych do komunikacji np. między sterownikami Phoenix Inline typu ILC 1xx a urządzeniami Phoenix Contact z 12-biegunowym portem danych IFS, jak QUINT UPS-IQ USV lub TRIO UPS
Bezpiecznik, prąd znamionowy: 40 A, długość: 19 mm, szerokość: 5 mm, wysokość: 18,8 mm
Bezpiecznik, prąd znamionowy: 5 A, długość: 11,9 mm, szerokość: 3,8 mm, wysokość: 16,2 mm
Bateria zapasowa, VRLA-AGM, 2x12 V DC, 20 Ah
Akcesoria UPS
Nasza szeroka oferta akcesoriów do systemów UPS obejmuje kable do transmisji danych zapewniające sprawną komunikację, akcesoria montażowe do bezpiecznego mocowania, moduły pamięci i bezpieczniki.
Baterie zapasowe UPS
Aby zapewnić ciągłość zasilania, konieczna jest regularna wymiana baterii w systemie UPS. Nasze baterie zapasowe to odpowiednie rozwiązanie do każdego modułu baterii.