Wideomonitoring dla przemysłu i firm

Rozwiązania wideomonitoringu dla bezpiecznego świata.
Robot ze skrzynką przyłączeniową Smart Camera Box do wideomonitoringu

Zarówno do kamer w małym zakładzie przemysłowym, jak i setek kamer do zabezpieczania większych obiektów lub obszarów: Phoenix Contact oferuje skalowalne rozwiązania sieciowe, które można dostosować łatwo do indywidualnego systemu wideomonitoringu.

My podchodzimy do sieci wideomonitoringu kompleksowo. Jako specjalista w dziedzinie wszystkich produktów i usług niezbędnych między kamerą a serwerem wideo oferujemy przemysłowe rozwiązania, dzięki którym nie umknie Ci żaden obraz. Bezpieczeństwo systemu wideomonitoringu zależy od bezpieczeństwa sieci, która łączy wszystkie komponenty.

Zintegrowane rozwiązania wideomonitoringu – prezentacja live
Zintegrowane rozwiązania wideomonitoringu – prezentacja live YouTube

Przegląd wideomonitoringu

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat naszych rozwiązań do wideomonitoringu, lecz nie masz ochoty na czytanie długich tekstów? Zachęcamy do obejrzenia naszego filmu.

Aby zapewnić najwyższe bezpieczeństwo aplikacji, pokazujemy w prezentacji zalety zintegrowanych, przemysłowych rozwiązań wideomonitoringu.

Innowacyjne produkty do wideomonitoringu

Firma Phoenix Contact oferuje kompleksowe rozwiązania do monitoringu przemysłowego, od serwerów wideo po kamery, solidne i działające niezawodnie nawet w ekstremalnych warunkach. Nasza oferta obejmuje zintegrowane rozwiązania, np. Smart Ethernet Box, gigabitowy ekstender Ethernetowy czy indywidualne komponenty do szafy sterowniczej, które dopasowują się elastycznie do systemu wideomonitoringu.

Otwarta skrzynka przyłączeniowa Smart Ethernet Box

Kompletne rozwiązanie Smart Ethernet Box

Smart Ethernet Box Urządzenie „all in one” do wideomonitoringu

Tradycyjne skrzynki przyłączeniowe do wideomonitoringu mają liczne słabe punkty. Do budowy i oprzewodowania skrzynek przyłączeniowych wykorzystuje się często komponenty przeznaczone do użytku biurowego, niespełniające wymagań aplikacji przemysłowych do użytku na zewnątrz.

Smart Ethernet Box łączy kamery IP z serwerem wideo. Jest to kompaktowe urządzenie łączące w sobie zasilanie, switch Ethernet, ochronę przed przepięciami i technikę przyłączeniową. Liczne funkcje zarządzania i monitorowania zapewniają niezawodną pracę systemu wideomonitoringu.

Ponadto Smart Ethernet Box ma konstrukcję przystosowaną do warunków przemysłowych i zapewnia wysoki komfort instalacji. Zintegrowany adapter montażowy do montażu na ścianie i słupie znacznie ułatwia i przyspiesza instalację. Pozwala to na dużą oszczędność czasu podczas projektowania i instalacji.

Dwa gigabitowe ekstendery Ethernetowe z przewodami dwużyłowymi i kablem koncentrycznym

Gigabitowe ekstendery Ethernetowe do zastosowań szerokopasmowych

Gigabitowe ekstendery Ethernetowe Szybka sieć Ethernet do 1 km

Ekstendery gigabitowe umożliwiają realizację szerokopasmowych łączy gigabitowych z wykorzystaniem dowolnych przewodów dwużyłowych i kabli koncentrycznych do 1 km. Wykorzystaj istniejące kable do wymagających aplikacji Ethernet, aby zminimalizować koszty inwestycji.

Funkcja Power over Link (PoL) oraz Power over Ethernet (PoE) umożliwia zasilanie całej sieci i podłączonych urządzeń poprzez przewody danych.

Produkty do łączenia i komunikacji na szynę DIN

Modułowe rozwiązanie do wideomonitoringu z indywidualnymi komponentami do skrzynki przyłączeniowej

Rozwiązanie modułowe Indywidualne komponenty do Twojego zastosowania

Jako alternatywne rozwiązanie do gotowej Smart Ethernet Box firma Phoenix Contact oferuje szeroki wybór produktów przemysłowych w dziedzinie połączeń i komunikacji, przy użyciu których można stworzyć rozwiązanie pomiędzy kamerą a serwerem wideo dostosowane do potrzeb aplikacji.

Wykorzystaj nasze komponenty klasy przemysłowej do budowy niestandardowych skrzynek przyłączeniowych kamer i podłącz kamery do sieci w sposób wydajny i solidny, jak nigdy dotąd.

Pracownik serwisu przy kamerze wideomonitoringu

Będziemy towarzyszyć Ci w decydujących fazach całego projektu

Serwis i wsparcie dla Twojego systemu wideomonitoringu

Nasi eksperci doradzą Ci w każdej fazie projektu, a w razie potrzeby wykonają również projekt techniczny. W niezależnym i akredytowanym laboratorium Phoenix Testlab wszystkie komponenty Phoenix Contact są poddawane intensywnym testom i badaniom.

Szafy sterownicze są projektowane zgodnie z wymaganymi normami i dyrektywami. Dzięki temu możesz mieć pewność, że nasze gotowe rozwiązania spełniają wysokie wymagania.

Logo LinkedIn

LinkedIn: Komunikacja przemysłowa i cyberbezpieczeństwo Zostań teraz częścią naszej społeczności!

Przemysłowe sieci komunikacyjne pozwalają na niezawodne przesyłanie danych z obiektu do poziomu sterowania do chmury. Na naszej stronie LinkedIn Komunikacja przemysłowa i cyberbezpieczeństwo znajdziesz ciekawe informacje na temat dostępności sieci, cyberbezpieczeństwa, zdalnego serwisowania i wiele innych. Zostań częścią naszej społeczności!