Gigabitowe ekstendery Ethernetowe i ekstendery szeregowe

Ekstendery gigabitowe i ekstendery Ethernetowe

Ekstendery Ethernetowe umożliwiają łączenie sieci Ethernet na duże odległości niewielkim kosztem. Możliwe są aplikacje gigabitowe oraz zasięgi do 20 km. Do instalacji sieci Ethernet można wykorzystać istniejące kable, co pozwala na minimalizację kosztów. Tutaj znajdziesz odpowiedni ekstender do swojego zastosowania.

Go to Product Detail Page for item 2313669
PSI-MODEM-SHDSL/SERIAL - Modem
PSI-MODEM-SHDSL/SERIAL - Modem
2313669

Przemysłowy ekstender SHDSL do interfejsów szeregowych RS-232/422/485, struktur punkt-punkt i liniowych, szeregowa transmisja danych do 2000 kb/s własnymi przewodami, diagnostyka poprzez USB i diody LED, dwa konfigurowalne wyjścia alarmowe. Produkt jest przygotowywany pod kątem Cyber Resilience Act (CRA).

Ekstender gigabitowy i ekstender Ethernetowy

Ekstendery gigabitowe
Ekstendery Ethernetowe
Ekstendery gigabitowe

Ekstendery Ethernetowe

Przeznaczenie Podłączanie i zasilanie urządzeń o wysokich wymaganiach dotyczących przepustowości, takich jak aplikacje wideo Łączenie kilku urządzeń np. w sieciach automatyki z PROFINET, Modbus/TCP itp.
Topologia Punkt-punkt Struktury punkt-punkt, liniowe i pierścieniowe
Kabel Gigabitowe skrętki lub kable koncentryczne Dowolny przewód dwużyłowy
Dystans Do 1 km Do 20 km
Przepustowość Do 1 Gb/s Do 15 Mbit/s (30 Mbit/s)
Zasilanie oddalonych urządzeń Power over Link (PoL), Power over Ethernet (PoE) -
Diagnostyka Lokalnie przez diodę LED Lokalnie przez diodę LED, zdalnie przez IP, oprogramowanie PSI-CONF lub zarządzanie z poziomu przeglądarki
Zarządzanie - Przez IP/SNMP v2/v3
Uruchomienie Plug and Play Plug and Play
Zabezpieczenie Szyfrowanie łącza Szyfrowanie łącza, VLAN
Redundancja Redundancja łącza Redundancja łącza, redundancja IP poprzez STP/RSTP

Ekstendery gigabitowe


Dwa ekstendery gigabitowe z kablami

Ekstender gigabitowy – szybka sieć Ethernet do 1 km

Ekstendery gigabitowe umożliwiają realizację szerokopasmowych łączy gigabitowych z wykorzystaniem przewodów dwużyłowych i kabli koncentrycznych do 1 km. Wykorzystaj istniejące kable do wymagających aplikacji Ethernet, aby zminimalizować koszty inwestycji.

Funkcja Power over Link (PoL) oraz Power over Ethernet (PoE) umożliwia zasilanie podłączonych urządzeń przez przewody danych.

Korzyści

  • Wysoka przepustowość i duży zasięg dla sieci Ethernet (1 Gb/s – do 1km)
  • Wykorzystanie istniejącej gigabitowej skrętki lub kabli koncentrycznych
  • Power over Link (PoL) – zasilanie oddalonych ekstenderów gigabitowych poprzez gigabitową skrętkę lub kabel koncentryczny
  • Power over Ethernet (PoE) – zasilanie elektryczne oddalonych urządzeń końcowych PoE
  • Łatwe uruchamianie metodą Plug and Play

Profesjonalny wideomonitoring dla każdego zastosowania

Cyfryzacja transmisji wideo oferuje wiele korzyści, np. materiał zdjęciowy o wysokiej rozdzielczości czy elastyczne struktury sieciowe. Jedyne czego brakuje, to odpowiednia technika. Często są dostępne tylko kable koncentryczne lub inne przewody dwużyłowe, które uniemożliwiają transmisję Ethernet. Na dodatek odległości są często większe, niż 100 m dozwolonych w sieci Ethernet.

Ekstendery gigabitowe umożliwiają szerokopasmową transmisję sygnałów wideo Ethernet przez istniejące kable dwużyłowe lub koncentryczne. Umożliwia to wykorzystanie nowoczesnej technologii Ethernet. Jednocześnie dzięki wykorzystaniu istniejących kabli można uniknąć wysokich kosztów instalacji.

Dwa ekstendery gigabitowe z kablem koncentrycznym i przewodem dwużyłowym

Ekstendery gigabitowe o dużym zasięgu i wysokiej przepustowości

Duże odległości i przepustowości

Urządzenia te pozwalają na wykorzystanie istniejącej gigabitowej skrętki lub kabli koncentrycznych do zapewnienia przepustowości sieci Ethernet na dużych odległościach.

Ekstendery gigabitowe umożliwiają szerokopasmową transmisję Ethernet do 1 Gb/s na odległość do 1 km. To znacznie więcej, niż standardowy dystans w sieci Ethernet wynoszący maks. 100 m. Nie ma zatem większych ograniczeń pod względem wielkości sieci Ethernet.

Do transmisji danych wystarczą istniejące gigabitowe przewody dwużyłowe lub kable koncentryczne. Można wykorzystać oczywiście również istniejący kabel Ethernet CAT, lecz nie jest on niezbędny.

Ekstendery gigabitowe z funkcją PoL i PoE

Ekstendery gigabitowe do wideomonitoringu

Przesyłanie zasilania

Energia może być również przesyłana przez linie danych. Funkcja PoL i PoE zapewnia zasilanie ekstenderów gigabitowych między sobą oraz również podłączonych urządzeń końcowych PoE.

Oznacza to, że oddalony ekstender gigabitowy i urządzenia końcowe PoE nie wymagają oddzielnego zasilania. Instalacja jest dzięki temu łatwiejsza i szybsza. Umożliwia to znaczne obniżenie kosztów dzięki mniejszej liczbie urządzeń i łatwiejszej instalacji.

Ekstendery Ethernetowe


Ekstender Ethernetowy pod skosem

Łączenie sieci Ethernet do 20 km za pomocą zwykłych przewodów dwużyłowych

Ekstendery ethernetowe umożliwiają budowę sieci Ethernet do 20 km za pomocą zwykłych przewodów dwużyłowych. W jednej sieci można łączyć ze sobą ekstendery ethernetowe zarządzalne i niezarządzalne. Ta nowa kombinacja łączy nie tylko proste połączenia ethernetowe typu punkt-punkt, lecz również rozległe sieci IP. Urządzenia te umożliwiają również bardzo łatwe uruchamianie metodą Plug and Play oraz ekonomiczne tworzenie sieci oraz diagnostykę wszystkich urządzeń i łączy przez IP. Zastosowanie tylko jednego ekstendera zarządzalnego pozwala na łatwe zdalne monitorowanie wszystkich łączy ekstenderowych i urządzeń. W przypadku niespodziewanych zdarzeń, np. spadku prędkości łącza, pojawi się szczegółowe ostrzeżenie.

Korzyści

  • Komunikacja przez Ethernet do maks. 20 km przez dowolny dwużyłowy przewód miedziany
  • Łatwe uruchamianie metodą Plug and Play
  • Oszczędność czasu i kosztów dzięki automatycznemu wykrywaniu topologii i szybkości transmisji danych
  • Możliwość rozbudowy systemu bez sprzężeń zwrotnych w trakcie pracy za pomocą dowolnych przewodów dwużyłowych
  • Możliwość elastycznego zastosowania w topologiach punkt-punkt, liniowych i pierścieniowych

Ekstendery Ethernetowe w zakładach komunalnych

W tej Success Story zakłady komunalne Bad Pyrmont opisują udane zastosowanie ekstenderów Ethernetowych w swoim zakładzie. Urządzenia mogą być używane do łączenia sieci Ethernet o długości do 20 km za pomocą kabli dwużyłowych. Proste uruchomienie poprzez Plug and Play umożliwia ekonomiczne włączenie do sieci i diagnostykę wszystkich urządzeń i linii poprzez IP.

Obejrzyj film, aby dowiedzieć się więcej o zaletach i możliwych zastosowaniach ekstenderów Ethernetowych.

Zarządzalne ekstendery ethernetowe z wymienną ochroną przed przepięciami

Dzięki zarządzalnemu ekstenderowi ethernetowemu sieć Ethernet staje się prosta i ekonomiczna

Zarządzalne ekstendery ethernetowe

Za pomocą zarządzalnego ekstendera ethernetowego można diagnozować centralnie wszystkie urządzenia i łącza za pośrednictwem IP, a za pośrednictwem ​protokołu SNMP​ (​Simple​ Network Management ​Protocol​) ​komunikaty można przesyłać automatycznie do centrali​.

Właściwości:

  • Możliwość wirtualnej izolacji i jeszcze większego zwiększenia bezpieczeństwa krytycznych sieci IP przy użyciu VLAN (Virtual Local Area Network).
  • Dyspozycyjność całej sieci Ethernet jest zapewniona nawet w sytuacjach awaryjnych. Za pomocą protokołu STP/RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) można aktywować ponownie w razie potrzeby redundancyjne ścieżki sieciowe, np. w przypadku uszkodzenia lub awarii łącza.
  • Poprzez wysyłkę SNMP możliwe jest szczegółowe alarmowanie o oddalonych zdarzeniach systemowych w ekstenderach ethernetowych i diagnozowanie.

Urządzenie posiada inteligentną, wymienną i pełnowartościową ochronę przed przepięciami. Przykładowo za pośrednictwem SNMP można wysyłać następujące komunikaty o zdarzeniach:

  • Osiągnięcie granicy skuteczności, zalecana wymiana
  • Przeciążenie, konieczna wymiana
Niezarządzalny ekstender ethernetowy

Plug and Play również w strukturach pierścieniowych

Niezarządzalny ekstender ethernetowy

Niezarządzalny ekstender ethernetowy umożliwia łatwe uruchamianie metodą Plug and Play. W przeciwieństwie do ekstendera zarządzalnego wersja niezarządzalna jest przezroczysta dla protokołu sieci Ethernet. Urządzenie nie posiada własnego adresu IP. Umożliwia to bezkonfliktowe stosowanie w każdej sieci IP bez konieczności znajomości sieci.

Niezarządzalny ekstender ethernetowy obsługuje topologię punkt-punkt, topologię liniową i topologię pierścieniową.

Przykłady zastosowań ekstenderów Ethernetowych

Komunikacja IP przez dowolne przewody dwużyłowe do 20 km
Łączenie i monitorowanie rozległych sieci IP
Wirtualne wydzielenie i bezpieczeństwo krytycznych sieci IP dzięki VLAN
Komunikacja IP przez dowolne przewody dwużyłowe do 20 km

Do budowy sieci można wykorzystać istniejące kable dwużyłowe. Rozbudowa systemu może odbywać się bez sprzężeń zwrotnych podczas pracy urządzeń.

Podstawowe cechy do szybkiego uruchamiania metodą Plug and Play:

• Brak konieczności konfiguracji
• Oszczędność czasu dzięki automatycznemu wykrywaniu topologii i szybkości transmisji danych
• Możliwość elastycznego zastosowania w topologiach punkt-punkt, liniowych i pierścieniowych

Łączenie i monitorowanie rozległych sieci IP

Urządzenia te łączą nie tylko proste połączenia ethernetowe typu punkt-punkt, lecz również rozległe sieci IP.

Zastosowanie tylko jednego urządzenia zarządzalnego pozwala na łatwe zdalne monitorowanie wszystkich łączy ekstenderowych i urządzeń.

Wirtualne wydzielenie i bezpieczeństwo krytycznych sieci IP dzięki VLAN

VLAN (Virtual Local Area Network)umożliwia wirtualne wyizolowanie krytycznych sieci IP, zwiększając w sposób ich bezpieczeństwo.