PSI-MODEM-SHDSL/SERIAL
-
Modem
2313669
Przemysłowy ekstender SHDSL do interfejsów szeregowych RS-232/422/485, struktur punkt-punkt i liniowych, szeregowa transmisja danych do 2000 kb/s własnymi przewodami, diagnostyka poprzez USB i diody LED, dwa konfigurowalne wyjścia alarmowe. Produkt jest przygotowywany pod kątem Cyber Resilience Act (CRA).
Dostępne bezpłatnie do pobrania.
Do pobrania
Szczegóły produktu
| Wskazówka dotycząca zastosowania | Wyłącznie do użytku przemysłowego |
| Wskazówka dotycząca zastosowania | Zgodnie z obecnym stanem wiedzy przygotowujemy produkt w taki sposób, aby od 11.12.2027 r. spełniał wymagania unijnego rozporządzenia Cyber Resilience Act (CRA), w oparciu o informacje dotyczące CRA dostępne obecnie. |
| Ograniczenie użycia | |
| Wskazówka dot. CCCex | Brak możliwości używania w obszarach zagrożonych wybuchem w Chinach. |
| Typ produktu | Modem |
| MTTF | 693 Lata (Standard SN 29500, temperatura 25°C, cykl roboczy 21%) |
| 301 Lata (Standard SN 29500, temperatura 40°C, cykl roboczy 34,25%) | |
| 121 Lata (Standard SN 29500, temperatura 40°C, cykl roboczy 100%) | |
| MTBF | 1004 Lata (standard Telcordia, temperatura 25 °C, cykl roboczy 21% (5 dni w tygodniu, 8 godzin dziennie)) |
| 199 Lata (standard Telcordia, temperatura 40 °C, cykl roboczy 34,25 % (5 dni w tygodniu, 12 godzin dziennie)) | |
| Właściwości szczególne | Produkt jest przygotowywany pod kątem Cyber Resilience Act (CRA) |
| Galwaniczna separacja | VCC, RS-232 // RS-422, RS-485 // DSL (A) // DSL (B) // FE |
| Maksymalna utrata mocy w warunkach znamionowych | 4,32 W |
| Rodzaj sieci | Łącze stałe |
| Napięcie probiercze interfejsu danych/interfejs danych | 500 V AC (Według EN/IEC 60079-7) |
| 1,5 kVeff (50 Hz, 1 min.) | |
| Zasilanie | |
| Zakres napięcia zasilania | 18 V DC ... 30 V DC (za pomocą wtykowych, śrubowych listew zaciskowych COMBICON) |
| znamionowe napięcie zasilania | 24 V DC ±5 % (przemienne lub redundantne, zasilanie z płyty systemowej szyny lub zasilanie z sieci) |
| 5 V DC (konfiguracja tylko przez Mini USB typ B) | |
| Pobór prądu typowy | < 180 mA (24 V DC) |
| Pobór prądu maksymalny | ≤ 2 A (W przypadku używania w zespole, przez łącznik T-BUS na szynę DIN) |
| Funkcja | |
| Management | Oprogramowanie przyjazne dla użytkownika: wykonana konfiguracja, kontrola prawidłowości, funkcje diagnozy, dziennik logów |
| Wskaźniki stanu i diagnozowania | Diody LED: VCC (napięcie zasilające), RD/TD (szeregowa transmisja danych), ERR (zakłócenia), TERM (terminator aktywny), RS-232 (interfejs RS-232 aktywny) 2×LINK/2×STAT (transmisja danych DSL, port A i port B), DIAG (komunikaty diagnostyczne) |
| Sygnał | |
| Oznaczenie wyjścia | Wyjście cyfrowe |
| Liczba wyjść | 2 |
| Sygnał wyjściowy napięcie | 18 V DC ... 30 V DC (W zależności od napięcia roboczego) |
| Sygnał wyjściowy prąd | ≤ 150 mA (Odporność na zwarcia) |
| Zasilanie | |
| Rodzaj przyłącza | złącze śrubowe, wtykowe COMBICON |
| Moment dokręcania | 0,56 Nm ... 0,79 Nm |
| Sygnał | RS-232 |
| RS-422 | |
| RS-485 | |
| Modbus | |
| Dane: Interfejs RS-232, wg ITU-T V.28, EIA/TIA-232, DIN 66259-1 | |
| Szybkość transmisji szeregowej | 0,11 / 0,3 / 1,2 / 2,4 / 4,8 / 9,6 / 19,2 / 38,4 / 57,6 / 115,2 / 230,4 kb/s, NRZ |
| Rodzaj przyłącza | Wtyk D-SUB-9 |
| Zasięg transmisji | maks. 15 m |
| Opornik zakończeniowy | 390 Ω - 180 Ω - 390 Ω (dołączany) |
| Kontrola przepływu danych/protokóły | Handshake programowy, Xon/Xoff, Handshake sprzętowy (RTS/CTS), kompatybilne z 3964 R, Modbus (RTU/ASCII), transparentne pod względem protokołu - obsługa innych protokołów |
| Dane: Interfejs SHDSL zgodny z ITU-T G.991.2.bis | |
| Szybkość transmisji szeregowej | praca z 4-przewodami: 64 kb/s ... 30 Mb/s |
| Praca z 2-przewodami: 32 kb/s ... 15,3 Mb/s | |
| Rodzaj przyłącza | 2x 2-biegunowych wtykowych złączy śrubowych COMBICON |
| Moment dokręcania | 0,56 Nm ... 0,79 Nm |
| Zasięg transmisji | ≤ 20 km (zależnie od szybkości transmisji i średnicy przewodu) |
| przyłączanie pojedyncze/sztywny punkt zaciskowy | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| przyłączanie pojedyncze/elastyczny punkt zaciskowy | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Maks. przekrój przewodu elastycznego AWG | 14 |
| Min. przekrój przewodu giętkiego AWG | 24 |
| Przewód/zacisk sztywny AWG maks. | 14 |
| Przewód/zacisk sztywny AWG min. | 24 |
| Długość odizolowania | 7 mm |
| Dane: USB 2.0 | |
| Rodzaj przyłącza | Mini USB typ B, 5-biegun. |
| Zasięg transmisji | < 5 m (tylko do konfiguracji i diagnozy) |
| Dane: Interfejs RS-422, wg ITU-T V.11, EIA/TIA-422, DIN 66348-1 | |
| Szybkość transmisji szeregowej | 1,2 / 2,4 / 4,8 / 7,0 / 9,6 / 19,2 / 38,4 / 57,6 / 75 / 93,75 / 115,2 / 136 / 187,5 / 375 / 500 / 1500 / 2000 kb/s, NRZ |
| Rodzaj przyłącza | Przyłącze wtykowe/śrubowe za pomocą złączy COMBICON |
| Zasięg transmisji | ≤ 1200 m |
| Opornik zakończeniowy | 390 Ω - 180 Ω - 390 Ω (dołączany) |
| Format plików/kodowanie | Szeregowe asynchroniczne UART/NRZ, 7/8 bity danych, 1/2 bity stopu, 1 bit parzystości (Even, Odd, Mark, Space, None), 9/10/11 bity długości słowa |
| Kontrola przepływu danych/protokóły | samosterujące // Modbus RTU/ASCII |
| Dane: Złącze RS-485, wg EIA/TIA-485, DIN 66259-4/2-żyłowy system RS-485 | |
| Szybkość transmisji szeregowej | 1,2 / 2,4 / 4,8 / 7,0 / 9,6 / 19,2 / 38,4 / 57,6 / 75 / 93,75 / 115,2 / 136 / 187,5 / 375 / 500 / 1500 / 2000 kb/s, NRZ |
| Rodzaj przyłącza | Przyłącze wtykowe/śrubowe za pomocą złączy COMBICON |
| Zasięg transmisji | ≤ 1200 m |
| Opornik zakończeniowy | 390 Ω - 180 Ω - 390 Ω (dołączany) |
| Format plików/kodowanie | Szeregowe asynchroniczne UART/NRZ, bit 7/8 - dane, bit 1/2 - stop, bit 1 - parzystość, bit 10/11 - długość znaku |
| Obsługiwane protokóły | transparentny, z protokołem 3964R |
| Kontrola przepływu danych/protokóły | samosterujące // Modbus RTU/ASCII |
| Szerokość | 35 mm |
| Wysokość | 99 mm |
| Głębokość | 114,5 mm |
| Kolor (Obudowa) | zielony (RAL 6021) |
| Materiał (Obudowa) | PA 6.6-FR |
| Klasa palności wg UL 94 | V0 |
| Odporność na wibracje według EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | Eksploatacja: 5g, 10 ... 150 Hz, 2,5 h, w kierunku XYZ |
| Udar wg EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | Eksploatacja: 15g, czas trwania 11 ms, impuls uderzenia półsinus. |
| Warunki otoczenia | |
| Stopień ochrony | IP20 |
| Temperatura otoczenia (praca) | -20 °C ... 60 °C (wolnostojący (odstęp 40 mm z prawej i lewej strony), brak zasilania pozostałych podzespołów za pomocą urządzenia) |
| -20 °C ... 55 °C (ustawiane w rzędzie bez odstępu oraz niewielkie straty mocy sąsiadujących podzespołów) | |
| -20 °C ... 50 °C (ustawiane obok siebie bez odstępu) | |
| -20 °C ... 45 °C (ustawiane w rzędzie bez odstępu i zasilania innych podzespołów przez urządzenie, 1,5 A) | |
| Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Wysokość | ≤ 5000 m (Ograniczenie - patrz deklaracja producenta w sprawie eksploatacji na wysokości) |
| Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca) | 10 % ... 95 % (bez kondensacji) |
| Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport) | 10 % ... 95 % (bez kondensacji) |
| CE | |
| Certyfikat | Zgodność z CE |
| ATEX | |
| Oznaczanie | II 3 G Ex ec nC IIC T4 Gc |
| Certyfikat | PxCIF11ATEX2313643X |
| Informacja | Należy przestrzegać szczegółowych wskazówek instalacyjnych zawartych w dokumentacji! |
| UL, USA / Kanada | |
| Oznaczanie | 508 Listed |
| Test korozji przy przepływie gazu | |
| Oznaczanie | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| Kompatybilność elektromagnetyczna | Zgodność z dyrektywą EMC 2014/30/UE |
| Odporność na zakłócenia | EN 61000-6-2 |
| Emisja zakłóceń | |
| Normy/przepisy | EN 55011 |
| Normy/przepisy | EN 50121-4 |
| Oznaczenie normy | Zastosowania w kolejnictwie |
| Sposób montażu | Montaż na szynie DIN |
| Informacja montażu | Produkt zatrzaskuje na wszystkich szynach DIN 35 mm zgodnie z EN 60715. |
| Stosowany rodzaj szyny DIN | Szyna DIN: 35 mm |
| Numer artykułu | 2313669 |
| Jednostka opakowania | 1 Szt. |
| Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
| Klucz sprzedaży | DNC441 |
| Klucz produktu | DNC441 |
| GTIN | 4046356509220 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 353,7 g |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 339,4 g |
| Numer taryfy celnej | 85176200 |
| Kraj pochodzenia | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170407 |
| ECLASS-15.0 | 19170407 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000309 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43223100 |
| EU RoHS | |
| Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak |
| zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
| EU REACH SVHC | |
| Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Lead (nr CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 289e5825-9e7b-46c3-ab9a-6b494bf7e3b7 |
Produkty kompatybilne
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Zasilacz 2904614
-
ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN - Łącznik T-BUS na szynę DIN 2709561
-
ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 KMGY - Łącznik T-BUS na szynę DIN 2713645
-
DT-TELE-SHDSL - Ogranicznik przepięć 2801593
-
CABLE-USB/MINI-USB-3,0M - Kabel USB 2986135
-
SUBCON 9/M-SH - Wtyk mag. D-SUB 2761509
-
SCC 10-NS35 - Złącze zaciskowe ekranu 1019440
Korzyści
Zasięg do 20 km
RS-232, do 230,4 kb/s
RS-422, do 2000 kb/s
RS-485, do 2000 kb/s
Stabilny proces modulacji (SHDSL)
2 wyjścia cyfrowe do alarmowania sterowników zewnętrznych
Prosta konfiguracja
dla zakładowych instalacji wewnętrznych.
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław