9-biegunowa wersja rodziny wtyków SUBCON-... nadaje się w szczególności do INTERBUS (ale nie tylko). Możliwość dużej liczby innych zastosowań otwiera się dzięki przyporządkowaniu wszystkim stykom przyłączy z zaciskami śrubowymi 1 mm2. Program obejmuje wtyki SUBCON 9-, 15- i 25-biegunowych ze stykami męskimi lub żeńskimi, z jednym wprowadzeniem kabla do połączeń punkt-punkt. Do montowania w ciasnych miejscach dostępna jest jako wyposażenie dodatkowe opcjonalna śruba mocująca SUBCON-SHORT-SCREW. Śruba dzięki brakowi radełkowania jest w pełni zintegrowana z obudową.
SUBCON 9/M-SH
-
Wtyk mag. D-SUB
2761509
Złącze D-SUB, 9-bieg., pin, wyprowadzenie kabla 35°, typ uniwersalny do wszystkich systemów, obłożenie pinów: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 na złączkę z przyłączem śrubowym
Szczegóły produktu
Produkty kompatybilne
Korzyści
Łatwy montaż za pomocą śrub radełkowanych
Możliwość uniwersalnego zastosowania
Możliwość dowolnego wyboru doprowadzenia kabla
Konfekcjonowanie w warunkach panujących na obiekcie
Duże bezpieczeństwo EMV
Zmiana orientacji D-SUB za pomocą obracanego bloku przyłączeniowego