SUBCON 9/F-SH - Wtyk mag. D-SUB
2761499

Złącze D-SUB, gniazdo 9-bieg., wyprowadzenie kabla 35°, typ uniwersalny do wszystkich systemów, obłożenie pinów: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 na złączkę z przyłączem śrubowym

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne

Korzyści

Łatwy montaż za pomocą śrub radełkowanych
Możliwość uniwersalnego zastosowania
Duże bezpieczeństwo EMV
Możliwość dowolnego wyboru doprowadzenia kabla
Konfekcjonowanie w warunkach panujących na obiekcie
Zmiana orientacji D-SUB za pomocą obracanego bloku przyłączeniowego