Adaptery i złączki
PSM-AD-D9-NULLMODEM - Adapter
PSM-AD-D9-NULLMODEM
-
Adapter
2708753
Wtyk null modem RS-232
Szczegóły produktu
Expand all
Collapse all
Dane techniczne
Wskazówki
Wskazówka dotycząca zastosowania
Wskazówka dotycząca zastosowania
Wyłącznie do użytku przemysłowego
Właściwości produktu
Typ produktu
Adapter
Zastosowanie
Wtyk modemu zerowego RS-232
Dane przyłączeniowe
Przyłącze wtykowe D-SUB
Rodzaj przyłącza
Gniazdo D-SUB 9
Liczba biegunów
9
Przyłącze wtykowe D-SUB
Rodzaj przyłącza
Wtyk D-SUB-9
Liczba biegunów
9
Dane materiału
Kolor (Obudowa)
białe aluminium (RAL 9006)
Dane handlowe
Numer artykułu
2708753
Jednostka opakowania
1 Szt.
Minimalne zamówienie
1 Szt.
Klucz sprzedaży
DNC561
Klucz produktu
DNC561
GTIN
4046356041508
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)
10,7 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)
8,5 g
Numer taryfy celnej
85366990
Kraj pochodzenia
CN
Klasyfikacje
ECLASS
ECLASS-13.0
27440223
ECLASS-15.0
27440223
ETIM
ETIM 10.0
EC003557
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS
Tak
(Brak zwolnień/wyłączeń)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych
EU REACH SVHC
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS)
Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1%
EF3.1 Zmiana klimatu
CO2e kg
0,051 kg CO2e
Produkty kompatybilne
Expand all
Collapse all
Pomoc dot. produktu