Stycznik instalacyjny i przekaźnik instalacyjny
Stycznik i przekaźnik mocy
Stycznik, jako elektryczna aparatura łączeniowa, jest, podobnie jak przekaźnik mocy, podstawowym elementem w elektrotechnice, który jest niezbędny do sterowania i ochrony systemów elektrycznych i maszyn. Stycznik umożliwia przełączanie wysokich prądów i napięć, podczas gdy przekaźniki mocy wykonują precyzyjne zadania sterowania. Obie aparatury łączeniowe mają znaczący wkład w bezpieczeństwo i wydajność nowoczesnych aplikacji przemysłowych.
Kategorie produktów
Korzyści
- Niezawodne przełączanie wysokich prądów obciążenia
- Wydajne styki przełączające i układy ochronne zapewniają długą żywotność
- Zrównoważony wzrost wydajności dzięki niskiej mocy cewki
- Cicha praca dzięki bezszumowej pracy aparatury łączeniowej
- Łatwa obsługa dzięki intuicyjnej koncepcji obsługi
Styczniki i przekaźniki mocy: odkryj naszą ofertę bezpiecznego działania systemów elektrycznych
Styczniki półprzewodnikowe
Styczniki półprzewodnikowe są dostępne dla sieci 1-fazowych i 3-fazowych oraz w różnych klasach mocy. W zależności od typu, oferują one również funkcję nawrotną.
Ciesz się korzyściami wysokiej dyspozycyjności systemu dzięki bezpiecznemu i szybkiemu przełączaniu z elektroniką odporną na zużycie.
Styczniki instalacyjne i przekaźniki instalacyjne
Nasze styczniki instalacyjne i przekaźniki instalacyjne w obudowie REG stanowią niezawodne rozwiązanie dla instalacji elektrycznych o prądzie znamionowym do 63 A i znamionowych napięciach wejściowych 24 V i 230 V.
Bezszumowy układ wejściowy zapewnia bezgłośną pracę. Warystor stycznika chroni przed przepięciami. Separacja galwaniczna zapewnia również bezpieczeństwo.