Zestaw startowy 3 PLC logic, składający się z następujących elementów: wtykowy moduł logiczny w wersji stand alone (SAM2), osiem złączek z wyjściami przekaźnikowymi z zaciskami Push-in (250 V AC/DC, maks. 6 A) oraz kabel Micro USB do programowania
Programowalne moduły logiczne/przekaźniki sterujące
System przekaźników logicznych PLC logic to pierwsze rozwiązanie na rynku modułów logicznych, nazywanych również przekaźnikami sterującymi, które łączy w sobie poziom logiczny, poziom interfejsów i poziom przyłączenia obiektu. Teraz można przełączać i sterować sygnałami we/wy za pomocą jednego kompaktowego systemu. W zależności od potrzeb moduł logiczny można łączyć z odpowiednimi modułami przekaźnikowymi i analogowymi. Modułowa konstrukcja umożliwia różnorodne zastosowania.
Kabel okrągły konfekcjonowany; sterownik: PLC logic (połączenie z konektorem na szynę nośną); przyłącze 1: złącze wtykowe COMBICON (1x 3-bieg.); złącze 2: złącze wtykowe COMBICON (1x 5-bieg.); długość kabla: 0,3 m
Moduł podstawowy PLC logic w wersji stand-alone , generacja 2, z 16 wejściami/wyjściami, podłączany wtykowo do ośmiu cyfrowych lub analogowych złączek szynowych PLC-INTERFACE, możliwość rozbudowy do 48 wejść/wyjść, zegar czasu rzeczywistego, gniazdo Micro USB, gniazdo na moduł pamięci i adapter Bluetooth, przyłącze Push-in
Moduł PLC logic w wersji stand-alone , generacja 2, z 16 wejściami/wyjściami, podłączany wtykowo do ośmiu cyfrowych lub analogowych złączek szynowych PLC-INTERFACE, bez możliwości rozbudowy, zegar czasu rzeczywistego, gniazdo Micro USB, gniazdo na moduł pamięci i adapter Bluetooth, przyłącze Push-in
Moduł rozszerzeń PLC logic z 16 wejściami/wyjściami do podłączenia wtykowego maks. ośmiu złączek szynowych PLC-INTERFACE do rozbudowy modułu podstawowego (do modułu podstawowego można podłączyć maksymalnie dwa moduły rozszerzeń), przyłącze Push-in
Moduł podstawowy PLC logic ze złączem RS-485, do komunikacji z Modbus/RTU, z 16 wejściami/wyjściami, podłączany wtykowo do 8 cyfrowych lub analogowych złączek szynowych PLC-INTERFACE, możliwość rozbudowy do 48 wejść/wyjść, zegar czasu rzeczywistego, gniazdo Micro USB, gniazdo na moduł pamięci i adapter Bluetooth, przyłącze Push-in
Kabel danych do komunikacji RS-232 między modułami logicznymi PLC logic a panelami dotykowymi serii BTP 2000. Długość kabla: 2 m
Zestaw PLC logic, składający się z wtykanego podstawowego modułu logiki (BM2) i ośmiu złączek przekaźnikowych z połączeniem Push-in (1 zestyk przełączny, 250 V AC/DC, maks. 6 A)
Moduły logiczne: przegląd systemu
Moduły logiczne: komponenty systemu przekaźników logicznych
Wybór różnych modułów umożliwia elastyczną rozbudowę systemu. Oprócz modułu podstawowego dostępne są także moduły rozszerzeń do bardziej złożonych zadań. Do każdego modułu logicznego można wybrać osiem dowolnych złączek szynowych PLC-INTERFACE. Za pomocą modułu podstawowego i dwóch modułów rozszerzeń można rejestrować i przełączać nawet 48 sygnałów we/wy.
1. Moduł podstawowy
PLC logic przetwarza w jednym module logicznym 16 sygnałów we/wy na szerokości zaledwie 50 mm.
2. Moduły rozszerzeń
Połączenie pomiędzy modułem podstawowym a modułem rozszerzeń realizowane jest bez użycia narzędzi za pomocą zintegrowanych złączy.
3. Moduł pamięci
Tworzenie kopii zapasowej programów lub ich proste przenoszenie na inne urządzenia.
4. Moduły przekaźnikowe i analogowe
Modułowa konstrukcja z różnymi modułami przekaźnikowymi i analogowymi umożliwia wyposażenie dopasowane do kanału.
5. Aplikacja PLC logic
Proste i szybkie dopasowanie parametrów i monitorowanie za pomocą aplikacji dla systemu iOS i Android. Za pomocą aplikacji i adaptera Bluetooth uzyskasz szybki bezprzewodowy dostęp do danych procesowych.
Korzyści ze stosowania przekaźników sterujących
- Wysoka dyspozycyjność dzięki wtykowym elementom łączeniowym
- Elastyczność łączenia: każdy kanał można wyposażyć indywidualnie jako wejście lub wyjście za pomocą modułów przekaźnikowych lub analogowych, w zależności od wymogów aplikacji
- Efektywne oprzewodowanie dzięki technice połączeń Push-in i specjalnym wersjom do oprzewodowania czujników i urządzeń wykonawczych
- Prosta realizacja projektów dzięki intuicyjnemu oprogramowaniu
- Bezprzewodowa obsługa i monitorowanie za pomocą adaptera Bluetooth i aplikacji PLC logic
- System programowalnych przekaźników logicznych jest częścią systemu COMPLETE line
Zdalny system przekaźnikowy z podłączeniem do sieci Zdecentralizowane rozwiązanie dla prostych aplikacji z małą lub średnią liczbą kanałów
Bramka Ethernet PLC-INTERFACE: modułowy zdalny system przekaźnikowy do prostych aplikacji z maksymalnie 56 kanałami IO. Elastyczne podłączanie przekaźników do sieci za pomocą interfejsu wieloprotokołowego. Korzystaj z wysokiej elastyczności i intuicyjnej integracji dzięki kompatybilności z popularnym oprogramowaniem sterującym.