Moduły logiczne
Moduły logiczne i komunikacyjne
Nasze modułowe moduły logiczne i komunikacyjne obsługują przełączanie i sterowanie sygnałami WE/WY w prostych aplikacjach z małą i średnią liczbą kanałów. System przekaźników logicznych PLC logic to rozwiązanie na rynku modułów logicznych, które łączy w sobie poziom logiczny, poziom interfejsów i poziom obiektu. W przypadku zdecentralizowanych aplikacji z połączeniem z nadrzędnym sterownikiem modułowy zdalny system przekaźników PLC-INTERFACE Ethernet Gateway zapewnia elastyczne i oszczędzające miejsce rozwiązanie z maksymalnie 56 kanałami WE/WY. Przekaźniki można bardzo łatwo zintegrować z siecią.
Kategorie produktów
Korzyści
- Elastyczna konfiguracja kanałów (DI, DO, AI, AO, Ex, Temp.) i kompaktowa konstrukcja do prostych zastosowań z małą i średnią liczbą kanałów w zdecentralizowanych skrzynkach rozdzielczych
- Interfejs wieloprotokołowy dzięki innowacyjnemu modułowi sieciowemu z wydajnym chipsetem (PROFINET klasy C i redundancja S2)
- Intuicyjna i szybka integracja z poziomem sterowania dzięki kompatybilności z uznanym oprogramowaniem sterującym
- Wysoka dyspozycyjność dzięki wtykowym elementom przełączającym w modułach logicznych i komunikacyjnych
- Elastyczność łączenia: każdy kanał można wyposażyć indywidualnie w zależności od wymogów aplikacji
- Efektywne oprzewodowanie dzięki technice połączeń Push-in i specjalnym wersjom do oprzewodowania czujników i urządzeń wykonawczych
Moduły logiczne Połącz moduły przekaźnikowe i analogowe za pomocą funkcji logicznych i intuicyjnego oprogramowania
System przekaźników logicznych PLC logic to pierwsze rozwiązanie na rynku modułów logicznych, które łączy w sobie poziom logiczny, poziom interfejsów i poziom przyłączenia obiektu. Teraz można przełączać sygnały we/wy i sterować nimi za pomocą jednego kompaktowego systemu. W zależności od potrzeb moduł logiczny można łączyć z odpowiednimi modułami przekaźnikowymi i analogowymi. Modułowa konstrukcja umożliwia różnorodne zastosowania.
Moduły komunikacyjne Zdalny system przekaźnikowy z podłączeniem do sieci: zdecentralizowane rozwiązanie dla prostych aplikacji z małą lub średnią liczbą kanałów
Bramka Ethernet PLC-INTERFACE: modułowy system zdalnych przekaźników obsługuje proste aplikacje z maksymalnie 56 kanałami we/wy. Przekaźniki można bardzo łatwo zintegrować z siecią. Korzystaj z wysokiej elastyczności i intuicyjnej konfiguracji dzięki kompatybilności z uznanym oprogramowaniem sterującym. Nasze skalowalne moduły do lokalnej skrzynki rozdzielczej zapewniają oszczędność miejsca do 65%, dzięki czemu stanowią ekonomiczne uzupełnienie klasycznych rozwiązań zdalnych we/wy.