Okablowanie systemowe do sterowników

Okablowanie systemowe do sterowników

Nasze okablowanie systemowe do sterowników zostało stworzone specjalnie do szybkiego i bezbłędnego przyłączania różnych sterowników do modułów we/wy. Dzięki wtykowym adapterom czołowym, kablom systemowym i modułom interfejsowym, zwłaszcza nowej generacji VARIOFACE Front Connect, można zaoszczędzić nawet 90 procent czasu i 60 procent miejsca porównaniu z tradycyjnymi rozwiązaniami. Okablowanie systemowe VARIOFACE jest dostępne do wszystkich popularnych systemów we/wy.

Go to Product Detail Page for item 2299660
PLC-V8L/FLK14/OUT - Przyłącze stystemowe
PLC-V8L/FLK14/OUT - Przyłącze stystemowe
2299660

Adapter V8 do 8 x PLC-INTERFACE (14 mm), sterownik: Okablowanie systemowe PLC kart wyjściowych, połączenie 1: IDC/FLK złącze męskie 1x 14-bieg., połączenie 2: Przyłącze wtykowe (Do montażu na 8x złączka szynowa PLC-INTERFACE), połączenie 3: Przyłącze śrubowe 1x 2-bieg., liczba kanałów: 8, logika wysterowania: przełączany plusem

Go to Product Detail Page for item 2295554
PLC-V8/FLK14/OUT - Przyłącze stystemowe
PLC-V8/FLK14/OUT - Przyłącze stystemowe
2295554

Adapter V8 do 8 x PLC-INTERFACE (6,2 mm), sterownik: Okablowanie systemowe PLC kart wyjściowych, połączenie 1: IDC/FLK złącze męskie 1x 14-bieg., połączenie 2: Przyłącze wtykowe (Do montażu na 8x złączka szynowa PLC-INTERFACE), połączenie 3: Przyłącze śrubowe 1x 2-bieg., liczba kanałów: 8, logika wysterowania: przełączany plusem

Korzyści

  • Szybkie i bezbłędne przyłączanie do modułów we/wy różnych urządzeń do automatyki przemysłowej dzięki okablowaniu systemowemu do sterowników
  • Duży wybór różnych funkcji, np. przekaźnik elektromechaniczny, przekaźnik półprzewodnikowy lub połączenie bezpośrednie
  • Indywidualny design, dzięki modułom interfejsowym w technice przyłączeniowej: 1-, 2- lub 3- przewodowej
  • Elastyczne połączenie przy użyciu techniki Push-in, sprężynowej lub śrubowej
  • Łatwe projektowanie z użyciem tabelki doboru lub konfiguratora online
  • Okablowanie systemowe jest częścią systemu COMPLETE line
Okablowanie systemowe VARIOFACE z komponentami wtykowymi

Okablowanie systemowe VARIOFACE z komponentami wtykowymi

Przegląd okablowania systemowego do sterowników

Okablowanie systemowe VARIOFACE do sterowników składa się z następujących komponentów:

  1. Adapter czołowy: Adapter czołowy rozdziela sygnały, dzięki czemu nie jest konieczne mozolne podłączanie pojedynczych przewodów. Adapter podłącza się do odpowiedniej karty wejść/wyjść sterownika. Dostępne są rozwiązania do sterowników następujących producentów: ABB, Allen Bradley, Emerson, Honeywell, GE Fanuc, Phoenix Contact, Mitsubishi Electric, OMRON, Schneider Electric, Siemens, Yokogawa
  2. Kabel systemowy: Gotowe kable systemowe służą do przesyłania sygnałów ze sterownika do modułu. Są dostępne w różnych wersjach (długość, liczba przewodów i ekranowanie).
  3. Moduły interfejsowe: Moduł interfejsowy przekazuje sygnały sterownicze i obiektowe. Również tutaj oferujemy szereg różnych produktów. Moduły interfejsowe są dostępne z różnymi rodzajami przyłączy, o różnej szerokości i różnych funkcjach.
Zdjęcie produktu okablowanie systemowe moduł interfejsowy

VARIOFACE Front Connect

Nowa generacja wysoce kompaktowych modułów interfejsowych to idealny pomost pomiędzy zdalnym systemem I/O a poziomem obiektu.Innowacyjna konstrukcja zapewnia szybkie i bezbłędne oprzewodowanie oraz oszczędność miejsca w szafie sterowniczej.VARIOFACE Front Connect dzięki wysokiej elastyczności i smukłej konstrukcji wspiera zdecentralizowane peryferia w optymalny sposób.

VARIOFACE Front Connect

Konwencjonalne okablowanie pojedynczymi przewodami

Konwencjonalne okablowanie pojedynczymi przewodami

Konwencjonalne oprzewodowanie z pojedynczymi przewodami

Oprzewodowanie urządzeń peryferyjnych polegające na podłączaniu poszczególnych przewodów jest bardzo czasochłonne i obarczone ryzykiem błędu.
Cechy:

  • Czasochłonne, gdyż niezbędnych jest wiele różnych czynności, takich jak przycięcie, usunięcie izolacji, oznakowanie, zaciśnięcie i podłączenie przewodów
  • Każde podłączenie pojedynczego przewodu to potencjalne źródło błędu
  • Wiązki kabli są nieprzejrzyste
  • Mozolna diagnostyka usterek
  • Maksymalna elastyczność dzięki pojedynczym przewodom
Okablowanie systemowe VARIOFACE

Okablowanie systemowe VARIOFACE

Okablowanie systemowe VARIOFACE

Okablowanie systemowe to nowoczesna koncepcja okablowania składająca się z adaptera czołowego, kabla systemowego i modułu interfejsowego.
Cechy:

  • Komponenty wtykowe umożliwiają szybkie i bezbłędne podłączenie
  • 90% oszczędności czasu w porównaniu z tradycyjnym podłączaniem pojedynczych przewodów
VARIOFACE – okablowanie systemowe do sterowników

Konfigurator okablowania systemowego do sterowników

Konfigurator: Okablowanie systemowe VARIOFACE do sterowników

Skonfiguruj swoje indywidualne rozwiązanie Plug and Play. Intuicyjny interfejs użytkownika i modele 3D zapewniają łatwą obsługę. Wystarczy kilka kliknięć, aby wybrać komponenty rozwiązania składające się z adapterów czołowych, kabli systemowych i modułów transferu sygnału.

Modułowy system przekaźnikowy z przyłączem systemowym

Okablowanie systemowe do sterowników z adapterem PLC-V8

Adapter okablowania systemowego umożliwia szybkie i bezbłędne podłączenie modułów przekaźnikowych do poziomu sterowania. Rozwiązanie to łączy w sobie właściwości produktu PLC-INTERFACE i okablowania systemowego VARIOFACE. Modułowa budowa modułu wejść/wyjść umożliwia montaż wyposażenia kanału w zależności od wymagań łączeniowych.

Doskonałe uzupełnienie zdalnych systemów we/wy
VARIOFACE Front Connect

Nowa generacja wysoce kompaktowych modułów interfejsowych to idealny pomost
pomiędzy zdalnym systemem I/O a poziomem obiektu. Innowacyjna konstrukcja zapewnia
szybkie i bezbłędne oprzewodowanie oraz oszczędność miejsca w szafie sterowniczej.
VARIOFACE Front Connect dzięki wysokiej elastyczności i smukłej konstrukcji wspiera
zdecentralizowane peryferia w optymalny sposób.

Pobierz ulotkę
Portfolio produktów VARIOFACE Front Connect oraz zdjęcie produktu kabli systemowych