Zdalny system przekaźnikowy bramka Ethernet PLC-INTERFACE na szynę DIN

Modułowy zdalny system przekaźnikowy z podłączeniem do sieci

Bramka Ethernet PLC-INTERFACE: modułowy system zdalnych przekaźników obsługuje proste aplikacje z maksymalnie 56 kanałami IO. Przekaźniki można bardzo łatwo zintegrować z siecią. Korzystaj z wysokiej elastyczności i intuicyjnej konfiguracji dzięki kompatybilności z uznanym oprogramowaniem sterującym. Nasze skalowalne moduły do lokalnej skrzynki rozdzielczej zapewniają oszczędność miejsca do 65%, dzięki czemu stanowią ekonomiczne uzupełnienie klasycznych rozwiązań zdalnych IO. 

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać dalsze informacje na temat produktów

Korzyści

  • Elastyczna konfiguracja kanałów (DI, DO, AI, AO, Ex, Temp.) i kompaktowa konstrukcja do prostych zastosowań z małą i średnią liczbą kanałów w zdecentralizowanych skrzynkach rozdzielczych
  • Interfejs wieloprotokołowy dzięki innowacyjnemu modułowi sieciowemu z wydajnym chipsetem (PROFINET klasy C i redundancja S2)
  • Intuicyjna i szybka integracja z poziomem sterowania dzięki kompatybilności z uznanym oprogramowaniem sterującym
  • Nowe funkcje i zoptymalizowana wydajność dzięki aktualizacji oprogramowania sprzętowego
  • Maksymalna liczba kanałów: do 56 indywidualnie konfigurowalnych kanałów z osobnymi modułami rozszerzeń
  • Prosta rozbudowa funkcji w istniejących systemach dzięki kompatybilności z systemem przekaźników PLC-INTERFACE

Gotowy na przyszłość: zdalny system przekaźnikowy w skrócie

Porównanie systemów: zdentralizowane połączenie przekaźników sprzęgających


Porównanie systemów: rozwiązanie klasyczne vs. rozwiązanie nowoczesne

Porównanie systemów: rozwiązanie klasyczne vs. rozwiązanie nowoczesne

Klasyczne rozwiązanie z bramką magistrali i kartami we/wy w porównaniu ze zdalnym systemem przekaźnikowym

W automatyce przemysłowej wyzwaniem jest integracja różnych sygnałów w małych, lokalnych szafach sterowniczych i podłączenie ich do sterowników wyższego poziomu za pośrednictwem Ethernetu przemysłowego. Nawet w przypadku aplikacji z niewielką liczbą wejść/wyjść lub o niskim stopniu złożoności, wiele firm korzysta obecnie z wydajnych zdalnych systemów we/wy.

Oferujemy ekonomiczne rozwiązanie, które jest specjalnie dostosowane do tych wymagań. Nasz konfigurowalny zdalny system przekaźnikowy umożliwia ekonomiczną implementację, niezależnie od tego, czy jest to nowy projekt, czy rozbudowa istniejącego systemu przekaźnikowego PLC-INTERFACE. Postaw na nasze doświadczenie, aby zwiększyć efektywność i przyszłościowość przetwarzania sygnałów.

Jeden zdalny system przekaźnikowy dla wszystkich standardowych sygnałów


Skrzynka rozdzielcza ze zdalnym systemem przekaźnikowym w środowisku przemysłowym

Lokalna skrzynka rozdzielcza ze zdalnym systemem przekaźnikowym w środowisku przemysłowym

Klasyczne przekaźniki sprzęgające oraz wejścia/wyjścia analogowe i wejścia temperatury

Bramka Ethernet PLC-INTERFACE oferuje możliwość optymalizacji zdecentralizowanych aplikacji. Nasz zdalny system przekaźnikowy przetwarza sygnały cyfrowe i analogowe oraz rejestruje i przetwarza precyzyjne wartości temperatury i wartości analogowe z 10-bitową rozdzielczością (zakres wartości 0-1.000). Poznaj przyszłość automatyzacji prostych aplikacji dzięki naszej bramce Ethernet PLC-INTERFACE.

Korzyści w skrócie:

  • Wszechstronne przetwarzanie sygnałów: obsługuje wejścia/wyjścia cyfrowe jako przekaźnik sprzęgający oraz wejścia/wyjścia analogowe
  • Precyzyjne przetwarzanie wartości analogowych: 10-bitowa rozdzielczość dla dokładnych pomiarów
  • Oszczędność miejsca: zmniejsza wymaganą przestrzeń nawet o 65%
  • Redukcja złożoności: uproszczona architektura systemu i mniej skomplikowane oprzewodowanie
  • Indywidualne przypisywanie kanałów: oferuje wysoki stopień elastyczności w aplikacji

PLC-INTERFACE: system przekaźnikowy do Twojej aplikacji Odkryj różnorodność i zalety PLC-INTERFACE

Interaktywna mapa: PLC-INTERFACE: Przegląd systemu z akcesoriami
Liczne akcesoria
Przy użyciu kolorowych izolowanych mostków można skrócić czas oprzewodowania modułów przekaźnikowych PLC nawet o 70%. Adapter do bezpiecznika o szerokości 6,2 mm umożliwia zabezpieczenie poszczególnych kanałów bez zajmowania dodatkowego miejsca na szynie DIN.
Szybki i łatwy dostęp do sieci
Bramka z wieloprotokołowym chipsetem o wysokiej wydajności do adresowania największych protokołów Ethernetu przemysłowego: PROFINET, EtherNet/IP i Modbus/TCP.
Oszczędność miejsca dzięki dodatkowym wejściom
Maks. 24 wejścia cyfrowe, opcjonalnie: 4 wejścia analogowe na każdy moduł rozszerzeń.
56 wejść/wyjść w maksymalnej konfiguracji
W maksymalnej konfiguracji zdalny system przekaźnikowy oferuje 56 wejść/wyjść dla średniej liczby kanałów w prostych aplikacjach.
Aktualizacja dla istniejącego systemu przekaźników
Prosta rozbudowa funkcji w istniejących systemach dzięki kompatybilności z istniejącymi modułami przekaźnikowymi i analogowymi PLC-INTERFACE 6,2 mm.
Wersje do każdego zastosowania
Przekaźniki elektromechaniczne, półprzewodnikowe, hybrydowe, zestyki o wymuszonym przełączaniu, wyłączniki, przekaźniki do zastosowań w strefie 2 (Ex), wielofunkcyjne przekaźniki czasowe, analogowe moduły I/O, przetworniki temperaturowe Pt 100/Pt 1000, przekaźniki do silników DC, obsługa ręczna.
Technologia Lead Frame
Technologia Lead Frame w serii przekaźników PLC-INTERFACE stanowi solidny fundament do niezawodnego przełączania, separowania i wzmacniania sygnałów. Wtłaczane elementy zapewniają zwiększoną odporność na wibracje. Zoptymalizowane zarządzanie temperaturą wydłuża żywotność komponentów elektronicznych. Zapewniamy zrównoważony rozwój dzięki łatwym do segregacji materiałom i przekaźnikom wtykowym.
E-paper
Sieciowy zdalny system przekaźnikowy

Ten e-papier zawiera kompaktowy przegląd naszego sieciowego zdalnego systemu przekaźnikowego. Przygotuj się na przyszłość automatyzacji prostych aplikacji dzięki naszej bramce Ethernet PLC-INTERFACE.

Otwórz e-paper
Zdalny system przekaźnikowy – bramka Ethernet PLC-INTERFACE
Zdalne systemy we/wy

Zdalny system we/wy z rodziny Axioline do szafy sterowniczej i instalacji obiektowej

Zdalne systemy we/wy do szafy sterowniczej i instalacji obiektowej

Możesz wybrać spośród szerokiej oferty zdalnych systemów we/wy do szafy sterowniczej, także do wyjątkowo szybkiej transmisji danych. Realizuj np. aplikacje bezpieczeństwa za pomocą naszych modułów PROFIsafe lub bez sterowników bezpieczeństwa dzięki SafetyBridge Technology. Nasze systemy we/wy można łączyć idealnie ze wszystkimi programowalnymi sterownikami logicznymi firmy Phoenix Contact.

Do rozproszonej automatyzacji poza szafą sterowniczą służą moduły we/wy w konstrukcji blokowej o wysokiej funkcjonalności i bardzo solidnej konstrukcji do trudnych warunków otoczenia. Poprzez zastosowanie cyfrowych masterów we/wy oraz masterów IO-Link i odpowiednich urządzeń IO-Link można zwiększyć zakres funkcji aplikacji.