Na powierzchni 15 mm x 62 mm można zrealizować nawet 16 przyłączy na jednym Axioline Smart Element. Można podłączać przewody o przekroju do 1,5 mm² z tulejką z izolacją.
Axioline Smart Elements, Moduł komunikacyjny, Szeregowa transmisja danych:, Moduł komunikacyjny; Szerokość danych procesowych: 64 bajtów, Protokół przejrzystości, Protokół end-to-end, Modbus/RTU (obsługa klienta), Modbus/RTU (obsługa serwera); interfejs: RS-485: 1; Szybkość transmisji: 100 bit/s ... 230 400 bit/s; stopień ochrony: IP20