AXL E IOL DIO8 M12 3M - Moduł cyfrowy
1480995

Trwa przygotowanie do spełnienia wymagań CRA

Axioline E, Cyfrowe urządzenie wejściowe/wyjściowe, porty IO-Link Class A: 1, rodzaj przyłącza: Złącze M12, kodowanie A, technika przyłączeniowa: 3-żyłowe, Wejścia cyfrowe: 8, 24 V DC, technika przyłączeniowa: 4-żyłowe, Wyjścia cyfrowe: 8, 24 V DC, 500 mA, technika przyłączeniowa: 3-żyłowe, IO-Link, stopień ochrony: IP65/IP67/IP69; Produkt jest przygotowywany pod kątem Cyber Resilience Act (CRA)..

Dostępne bezpłatnie do pobrania. Do pobrania

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Podłączenie do mastera IO-Link poprzez złącze M12 (kodowanie A, 4-pinowe)
Port typu A
Specyfikacja IO-Link V1.1.3
Podłączenie maks. 8 wejść/wyjść za pomocą złączy M12 (kodowanie A, 5-biegunowe)
Wskaźniki statusu i diagnostyki
Diagnostyka poszczególnych kanałów
Zabezpieczenie zwarciowe i przeciążeniowe zasilania czujników
Zapisana tabliczka znamionowa urządzenia
Stopień ochrony IP65/67/69