Axioline Smart Elements, Cyfrowy moduł wejściowy/wyjściowy, Wejścia cyfrowe: 16, 24 V DC, technika przyłączeniowa: 1-przewodowa, Wyjścia cyfrowe: 16, 24 V DC, 500 mA, technika przyłączeniowa: 1-przewodowa, stopień ochrony: IP20; Produkt jest przygotowywany pod kątem Cyber Resilience Act (CRA).
Moduły we/wy
Axioline Smart Elements, Moduł komunikacyjny, Szeregowa transmisja danych:, Moduł komunikacyjny; Szerokość danych procesowych: 64 bajtów, Protokół przejrzystości, Protokół end-to-end, Modbus/RTU (obsługa klienta), Modbus/RTU (obsługa serwera); interfejs: RS-485: 1; Szybkość transmisji: 100 bit/s ... 230 400 bit/s; stopień ochrony: IP20; Produkt jest przygotowywany pod kątem Cyber Resilience Act (CRA).
Axioline F, Łącznik magistrali, PROFINET, Gniazdo RJ45, prędkość transmisji w magistrali lokalnej: 100 Mb/s, stopień ochrony: IP20, wraz z modułem gniazda magistrali i Axioline F wtykiem; Produkt jest przygotowywany pod kątem Cyber Resilience Act (CRA).
Axioline Smart Elements, Cyfrowy moduł wejściowy, Wejścia cyfrowe: 8, 24 V DC, 19 V ... 29 V, technika przyłączeniowa: 2-przewodowa, wg IEC 61850-3, stopień ochrony: IP20; Produkt jest przygotowywany pod kątem Cyber Resilience Act (CRA).
Axioline Smart Elements, Moduł komunikacyjny, Szeregowa transmisja danych:, Moduł komunikacyjny; Szerokość danych procesowych: 20 bajtów, Protokół przejrzystości; interfejs: RS-485: 1; Szybkość transmisji: 1200 bit/s ... 230 400 bit/s; stopień ochrony: IP20; Produkt jest przygotowywany pod kątem Cyber Resilience Act (CRA).
Axioline Smart Elements, Cyfrowy moduł wejściowy, Wejścia cyfrowe: 16, 24 V DC, technika przyłączeniowa: 1-przewodowa, stopień ochrony: IP20; Produkt jest przygotowywany pod kątem Cyber Resilience Act (CRA).
Axioline F, Backplane, 4 gniazda na Axioline Smart Element, prędkość transmisji w magistrali lokalnej: 100 Mb/s, stopień ochrony: IP20; Produkt jest przygotowywany pod kątem Cyber Resilience Act (CRA).
Axioline Smart Elements, Cyfrowy moduł wyjściowy, Wyjścia cyfrowe: 16, 24 V DC, 500 mA, technika przyłączeniowa: 1-przewodowa, stopień ochrony: IP20; Produkt jest przygotowywany pod kątem Cyber Resilience Act (CRA).
Axioline F, Backplane, 6 gniazda na Axioline Smart Element, prędkość transmisji w magistrali lokalnej: 100 Mb/s, stopień ochrony: IP20; Produkt jest przygotowywany pod kątem Cyber Resilience Act (CRA).
Axioline Smart Elements, Moduł pomiaru temperatury, Wykrywanie czujników temperatury Pt 100, analogowe wejścia RTD: 4 (Pt 100), technika przyłączeniowa: 3-żyłowe, stopień ochrony: IP20; Produkt jest przygotowywany pod kątem Cyber Resilience Act (CRA).