Axioline Smart Elements można integrować z systemami przy użyciu Smart Element Interface. Ten Smart Element pozwala na podłączenie do magistrali zwyczajnych urządzeń peryferyjnych z portem szeregowym.
AXL SE RS485
-
Moduł komunikacyjny
1088128
Axioline Smart Elements, Moduł komunikacyjny, Szeregowa transmisja danych:, Moduł komunikacyjny; Szerokość danych procesowych: 20 bajtów, Protokół przejrzystości; interfejs: RS-485: 1; Szybkość transmisji: 1200 bit/s ... 230 400 bit/s; stopień ochrony: IP20; Produkt jest przygotowywany pod kątem Cyber Resilience Act (CRA)..
Ten produkt wymaga do działania innych produktów.
Konieczne akcesoria
Dostępne bezpłatnie do pobrania.
Do pobrania
Szczegóły produktu
DNV
ID dopuszczenia: TAA00003B0RINA
ID dopuszczenia: ELE263623XGABS
ID dopuszczenia: 24-2510075-PDAcULus Listed
ID dopuszczenia: E238705Produkty kompatybilne
Korzyści
Szeregowy kanał wejściowy i wyjściowy w wersji RS-485
Dane są przesyłane w trybie Transparent Mode
Szybkość transmisji ustawiana do 230400 bit/s
Możliwość ustawienia Ilości bitów danych, bitów stopu i parzystości
Zapisana tabliczka znamionowa urządzenia