Axioline Smart Elements, Moduł komunikacyjny, interfejs RS-485: 1, Szerokość danych procesowych: 20 bajtów, Protokół przejrzystości, stopień ochrony: IP20
Systemy we/wy
Axioline F, Backplane, 4 gniazda na Axioline Smart Element, prędkość transmisji w magistrali lokalnej: 100 Mb/s, stopień ochrony: IP20
Axioline F, Łącznik magistrali, PROFINET, Gniazdo RJ45, prędkość transmisji w magistrali lokalnej: 100 Mb/s, stopień ochrony: IP20, wraz z modułem gniazda magistrali i Axioline F wtykiem
Axioline Smart Elements, Cyfrowy moduł wejściowy, Wejścia cyfrowe: 16, 24 V DC, technika przyłączeniowa: 1-przewodowa, stopień ochrony: IP20
Axioline Smart Elements, Cyfrowy moduł wyjściowy, Wyjścia cyfrowe: 16, 24 V DC, 500 mA, technika przyłączeniowa: 1-przewodowa, stopień ochrony: IP20
Axioline F, Backplane, 6 gniazda na Axioline Smart Element, prędkość transmisji w magistrali lokalnej: 100 Mb/s, stopień ochrony: IP20
Axioline Smart Elements, Moduł pomiaru temperatury, Wykrywanie czujników temperatury Pt 100, analogowe wejścia RTD: 4 (Pt 100), technika przyłączeniowa: 3-żyłowe, stopień ochrony: IP20
Axioline E, Cyfrowe urządzenie wejściowe/wyjściowe, porty IO-Link Class A: 1, rodzaj przyłącza: Złącze M12, kodowanie A, technika przyłączeniowa: 3-żyłowe, Wejścia cyfrowe: 8, 24 V DC, technika przyłączeniowa: 4-żyłowe, Wyjścia cyfrowe: 8, 24 V DC, 500 mA, technika przyłączeniowa: 3-żyłowe, IO-Link, stopień ochrony: IP65/IP67/IP69
Axioline Smart Elements, Moduł wyjść analogowych, Wyjścia analogowe: 4, -10 V ... 10 V, technika przyłączeniowa: 2-przewodowa, stopień ochrony: IP20
Axioline Smart Elements, Cyfrowy moduł wejściowy, Bezpieczeństwo funkcjonalne, PROFIsafe, wyłącznie do podłączania do sterownika Phoenix Contact lub Siemens, Bezpieczne wejścia cyfrowe: 4 (Podłączenie 2-kanałowe), 8 (Podłączenie 1-kanałowe), 24 V DC, technika przyłączeniowa: 3-żyłowe, stopień ochrony: IP20