AXL SE RS485 EF - Moduł komunikacyjny
1507978

Trwa przygotowanie do spełnienia wymagań CRA

Axioline Smart Elements, Moduł komunikacyjny, Szeregowa transmisja danych:, Moduł komunikacyjny; Szerokość danych procesowych: 64 bajtów, Protokół przejrzystości, Protokół end-to-end, Modbus/RTU (obsługa klienta), Modbus/RTU (obsługa serwera); interfejs: RS-485: 1; Szybkość transmisji: 100 bit/s ... 230 400 bit/s; stopień ochrony: IP20; Produkt jest przygotowywany pod kątem ustawy Cyber Resilience Act (CRA).

Ten produkt wymaga do działania innych produktów. Konieczne akcesoria
Dostępne bezpłatnie do pobrania. Do pobrania

Szczegóły produktu









Korzyści

Szeregowy kanał wejściowy i wyjściowy w wersji RS-485
Obsługa różnych protokołów transmisji
Szybkość transmisji ustawiana do 230400 bit/s
Możliwość ustawienia Ilości bitów danych, bitów stopu i parzystości
Obsługa klienta i serwera Modbus/RTU
Szerokość danych procesowych: 64 bajtów
Zapisana tabliczka znamionowa urządzenia