AXL SE DI8/2 EA - Moduł cyfrowy
1398502

Axioline Smart Elements, Cyfrowy moduł wejściowy, Wejścia cyfrowe: 8, 24 V DC, 19 V ... 29 V, technika przyłączeniowa: 2-przewodowa, wg IEC 61850-3, stopień ochrony: IP20

Szczegóły produktu








Produkty kompatybilne



Korzyści

8 wejść cyfrowych ze wspólnym przyłączem masy
Napięcie sygnału: 24 V DC
Temperatura otoczenia podczas pracy od -40 °C ... 70 °C
Spełnia warunki środowiskowe i EMC wg IEC 61850-3
Zapisana tabliczka znamionowa urządzenia