CRIMPFOX DUO 10
-
Praska zaciskowa
1031721
Praska zaciskowa, sposób połączenia styku: końcówki izolowane i nieizolowane, normy/przepisy: DIN 46228-1, DIN 46228-4, UL 486F, kształt A, E, F, średnica min.: 0,14 mm2, średnica maks.: 10 mm2, do tulejek TWIN do 2 x 4 mm2, automatyczne dopasowanie przekroju, obrotowa matryca, wsuwanie z boku lub z przodu, zaprasowanie: crimp trapezowy, masa 305 g, czarny/zielony
Szczegóły produktu
Produkty kompatybilne
Korzyści
Duży zakres przekrojów od 0,14 mm² ... 10 mm²
Zaciskanie w trudno dostępnych miejscach dzięki obrotowej matrycy
Komfortowa obsługa dzięki niewielkiemu rozwarciu rękojeści i optymalnej sile zacisku dłoni
Bezpieczeństwo procesu dzięki wymuszonej blokadzie i samonastawnej matrycy
Również do tulejek TWIN dzięki płynnemu samoczynnemu ustawianiu