MM-TML (EX4,2)R C1 TR/BK - Etykiety
0803979

Etykiety, Rolka, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, rodzaj montażu: klejenie, Ilość pojedynczych tabliczek: 1, długość rolki: 8 m, wysokość pola tekstowego: 4,2 mm, szerokość pola tekstowego: 8000 mm

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Wysokiej jakości rozwiązanie odporne na działanie rozpuszczalników do aplikacji przemysłowych wykorzystujących nadruk termotransferowy
Materiał posiada certyfikat cUL
Łatwy w użyciu i efektywny system kaset materiałowych: zawierają one zarówno materiał do nadruku, jak i odpowiednią taśmę barwiącą
Dzięki formatowi ciągłemu można tworzyć elastycznie etykiety o indywidualnej długości w zależności od zastosowania
Pasek oznaczników typu ZACK i niski pasek oznaczników typu ZACK opisywany w późniejszym czasie za pomocą folii TML
Samoprzylepne, nienacinane etykiety nadają się szczególnie do oznakowania złączek szynowych bez gniazda na oznacznik