SZS 0,4X2,5 VDE - Wkrętak
1205037

Wkrętak, płaski, izolacja VDE, rozmiar: 0,4×2,5×80 mm, rękojeść 2-komp. z zabezp. przed zsuwaniem się

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne


Korzyści

Do prac na częściach lub w pobliżu przewodzących części pod napięciem do 1000 V napięcia przemiennego lub 1500 V napięcia stałego
Narzędzia te posiadają dwukomponentowe ergonomiczne, bezpieczne uchwyty
Duża powierzchnia przyłożenia ostrza w łbie śruby
Pojedynczo sprawdzane narzędzia bezpieczeństwa wg DINEN60900 (VDE0682‑201)