UCT6M-TM 5
-
Oznacznik do zacisków
0830756
Oznacznik do zacisków, do oznaczania złączek szynowych ABB serii SNK, Mata, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 5,2 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 60, wysokość pola tekstowego: 11,3 mm, szerokość pola tekstowego: 4,17 mm
Szczegóły produktu
| Informacje ogólne | Opisy wykonane drukarką termotransferową |
| Typ produktu | Klemmenmarker |
| Zakres stosowania | Złączki szynowe: seria ABB SNK |
| Raster | 5,2 mm |
| Opisywanie | |
| Ilość pojedynczych tabliczek | 60 |
| Ilość pojedynczych tabliczek na wers | 12 |
| Technologia oznakowania | Thermotransfer |
| Szerokość | 4,77 mm |
| Wysokość | 11,94 mm |
| Głębokość | 2,75 mm |
| Raster | 5,2 mm |
| Kolor | biały (RAL 9010) |
| Klasa palności wg UL 94 | V0 |
| materiał element bazowy | PC |
| Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Zawarte materiały | bez silikonu, halogenów i kadmu |
| Test na substancje zakłócające wiązanie lakieru | |
| Test na substancje zakłócające wiązanie lakieru (LABS) | VDMA 24364-A1-L:2018-05 |
| Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
| Test na substancje zakłócające wiązanie lakieru | |
| Test na substancje zakłócające wiązanie lakieru (LABS) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
| Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
| Test odporności na zadrapania | |
| Specyfikacja pomiarowa | DIN EN ISO 1518-1:2023 (jako podstawa) |
| Wymagania | ≥ 5 N |
| Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
| Test taśmy klejącej | |
| Specyfikacja pomiarowa | DIN EN ISO 2409:2020-12 (jako podstawa) |
| Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
| Odporność na promieniowanie UV | |
| Specyfikacja pomiarowa | DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (jako podstawa) |
| Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
| Czas trwania badania | 96 h |
| Metoda | Sztuczne napromieniowanie. |
| Odporność na działanie temperatur | |
| Specyfikacja pomiarowa | ANSI/UL 969-2018:03 (jako podstawa) |
| Czas trwania badania | 240 h |
| Rating 100 °C (121 °C) | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
| Odporność opisów na ścieranie | |
| Specyfikacja pomiarowa | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 |
| DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (w częściach) | |
| Izopropanol [CAS No. 67-63-0] |
Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
| n-heksan [CAS No. 110-54-3] |
Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
| Woda + benzyna ekstrakcyjna [CAS No. 64742-82-1] |
Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
| Wodorotlenek sodu 0,1 mol/l [CAS No. 1310-73-2] |
Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
| Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
| Odporność na działanie chemikaliów, olejów i paliw | |
| Specyfikacja pomiarowa | ISO 175:2010 (jako podstawa) |
| Czas trwania badania | 168 h |
| Woda słona (350 g/l) [CAS No. - ] |
Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
| Diesel [CAS No. 68476-34-6] |
Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
| IRM 901 | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
| IRM 902 | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
| IRM 903 | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
| Badanie w komorze kondensacyjnej ze zmiennymi parametrami klimatycznymi w atmosferze zawierającej dwutlenek siarki | |
| Specyfikacja pomiarowa | DIN EN ISO 22479:2022-08 |
| Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
| Metoda | Metoda B |
| Cykle | 2 |
| Badanie w rozpylonej solance | |
| Specyfikacja pomiarowa | DIN EN 60068-2-11:2000-02 |
| Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
| Czas trwania badania | 96 h |
| Warunki otoczenia | |
| Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 100 °C |
| Zalecana temperatura otoczenia (składowanie/transport) | 23 °C |
| Zalecana wilgotność powietrza (składowanie/transport) | 50 % (Zaleca się przechowywanie w chłodnym i zaciemnionym pomieszczeniu w oryginalnym opakowaniu) |
| Przechowalność | 2 lata |
| Odporność na ścieranie | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
| Normy | |
| Normy/przepisy | EN 45545-2 |
| Sposób montażu | mocowanie zatrzaskowe |
| Numer artykułu | 0830756 |
| Jednostka opakowania | 10 Szt. |
| Minimalne zamówienie | 10 Szt. |
| Klucz sprzedaży | BG2118 |
| Klucz produktu | BG2118 |
| GTIN | 4046356745628 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 12,57 g |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 12,57 g |
| Numer taryfy celnej | 39269097 |
| Kraj pochodzenia | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27281101 |
| ECLASS-15.0 | 27281101 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000761 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39131500 |
| EU RoHS | |
| Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak (Brak zwolnień/wyłączeń) |
| EU REACH SVHC | |
| Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
| EF3.0 Zmiana klimatu | |
| CO2e kg | 0,052 kg CO2e |
Produkty kompatybilne
-
-
THERMOMARK PRIME 2.0 - Drukarka termotransferowa 1472405
-
BLUEMARK ID COLOR - Drukarka 1002329
-
TOPMARK NEO - Oznaczarka laserowa 1012015
-
THERMOMARK-RIBBON 110/50-TC - Taśma barwiąca 0801384
-
THERMOMARK-RIBBON 110-TC - Taśma barwiąca 0801371
-
TMP-RIBBON 110 BK 100 - Kaseta z taśmą barwiącą 0803374
-
BM E.CARD-CLEANING CARTR. 100 - Wkład do czyszczenia 1569768
-
BM ID-CARTR. CY - Nabój kolorowy 1044346
-
BM ID-CARTR. MA - Nabój kolorowy 1044347
-
BM ID-CARTR. YE - Nabój kolorowy 1044348
-
BLUEMARK CLED-FLUID-CARTR. - Nabój kolorowy 5146662
-
TMP-UCT-MAG23 - Zasobnik 0803367
-
BM ID-MAG20 - Zasobnik 1044356
-
BM ID-MAG40 - Zasobnik 1044357
-
THERMOMARK CARD - Drukarka termotransferowa 5146464
-
THERMOMARK CARD-UCT-MAG23 - Zasobnik 0830808
-
BLUEMARK ID - Drukarka 1003334
-
BLUEMARK CLED - Drukarka 5147999
Korzyści
Oznakowanie UniCard do złączek szynowych innych producentów (ABB) z płaskim rowkiem na tabliczkę
Wieloczęściowe paski opisowe można łatwo montować i w razie potrzeby łatwo odrywać.
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław