SK 5,0 WH:REEL
-
Paski oznacznikiowe
0805221
Paski oznacznikiowe, Rolka, biały (RAL 9010), nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, rodzaj montażu: klejenie, Ilość pojedynczych tabliczek: 10, wysokość pola tekstowego: 5 mm, szerokość pola tekstowego: 90000 mm
Szczegóły produktu
Produkty kompatybilne
Korzyści
Samoprzylepne paski oznaczników serii SK służą do opisywania produktów nieposiadających gniazda na oznacznik, idealne do oznaczania złącz COMBICON
Pasek oznaczników typu ZACK i niskich oznaczników typu ZACK można opisać uzupełniająco za pomocą folii SK
Szybki i ekonomiczny nadruk drukarkami do materiałów na rolce THERMOMARK ... firmy Phoenix Contact
W połączeniu z odpowiednią taśmą barwiącą nadruk wykazuje wysoką odporność na rozpuszczalniki i czynniki mechaniczne
Można je ciąć precyzyjnie na potrzebną długość za pomocą modułów tnących drukarek termotransferowych
Serwis opisywania: Phoenix Contact opisuje wszystkie oznaczniki SK ... indywidualnie według instrukcji klienta