Edge Computing – dla inteligentnych rozwiązań IoT

Edge Computing

Sterowniki PLCnext Control dla Edge Computing łączą wytrzymałość sprawdzonych komputerów przemysłowych z otwartym systemem PLCnext Technology, oferując dzięki temu możliwość tworzenia inteligentnych rozwiązań IoT Edge. Dzięki przetwarzaniu dużych ilości danych blisko źródła aplikacja reaguje szybciej i bardziej elastycznie. Wstępnie zainstalowane oprogramowanie i spójne graficzne interfejsy umożliwiają łatwe i kompleksowe tworzenie aplikacji.

Nowe produkty

VL3 UPC 2440 EDGE

Nowe urządzenie Edge

Płynna integracja IT/OT

Nowe urządzenie Edge VL3 UPC 2440 EDGE oferuje niezrównaną prostotę i otwartość dla sterowników PLC. Oparty na komputerze typu box VL3, umożliwia przetwarzanie i przechowywanie danych bezpośrednio w maszynie.

Najważniejsze cechy

  • Gotowe do użycia urządzenie brzegowe do bezpiecznego gromadzenia i analizowania danych lokalnych
  • Kompletny system operacyjny Ubuntu Pro dla komputerów stacjonarnych z systemem Linux
  • Łatwe połączenie z systemami IT, usługami w chmurze i platformami IoT
  • Idealne do wdrażania sztucznej inteligencji

Korzyści

  • System operacyjny Ubuntu Pro z możliwością łatwej rozbudowy
  • Sterownik PROFINET czasu rzeczywistego z PLCnext Technology
  • Wysoka wydajność rejestrowania i analizy danych
  • Virtual PLCnext Control na bazie kontenerów dla elastycznych i skalowalnych rozwiązań
  • Prosta wymiana danych pomiędzy PLCnext Technology i Linuxem

Urządzenie brzegowe nowej generacji: nowy poziom otwartości i wydajności

Urządzenie brzegowe nowej generacji „VL3 UPC 2440 EDGE” firmy Phoenix Contact oferuje niezrównaną prostotę i otwartość dla sterowników PLC. Oparty na komputerze typu box VL3, umożliwia przetwarzanie i przechowywanie danych bezpośrednio w maszynie.

  • Otwarty system operacyjny umożliwiający rozbudowę: obsługiwany przez wszechstronny system operacyjny Linux.
  • Łatwa integracja urządzeń peryferyjnych: kamery, skanery kodów kreskowych i inne urządzenia peryferyjne IT można podłączyć metodą Plug and Play.
  • Wysoka wydajność: wyposażony w czterordzeniowy procesor CPU Atom, 16 GB pamięci RAM i 240 GB pamięci do złożonych analiz danych.
  • Technologia kontenerowa: preinstalowany Virtual PLCnext Control¹⁾ korzysta optymalnie z interfejsów i wydajności urządzenia brzegowego.
  • Rozszerzone funkcje: obejmuje zaporę sieciową, serwer certyfikatów, interfejsy magistrali obiektowych i funkcje bazy danych. Komunikacja z systemami SCADA i układami sterowania jest możliwa za pośrednictwem OPC UA i PROFINET.

¹⁾ Virtual PLCnext Control został uhonorowany tytułem Produktu Roku 2025 w kategorii „Sterowanie i regulacja” przez Computer und Automation.

Korzyści wynikające z Edge Computing

  • Edge Computing umożliwia optymalne przetwarzanie i ocenę rosnących ilości danych.
  • Cały łańcuch wartości firmy może zostać zoptymalizowany dzięki Edge Computing.
  • Niższe opóźnienia w porównaniu do standardowych rozwiązań w chmurze.
  • Inteligentne Edge Computing jest tym, co umożliwia realizację znanych koncepcji, takich jak Industry 4.0 czy IoT.
  • Uruchamianie nowych aplikacji i usług opartych na chmurze poprzez inteligentne urządzenia brzegowe.

Optymalizacja całego łańcucha wartości

Tendencja do cyfryzacji niesie ze sobą zarówno szanse, jak i zagrożenia dla branży, ponieważ cyfryzacja wymaga dużej mocy obliczeniowej i pojemności pamięci. Aby zoptymalizować cały łańcuch wartości, przemysłowe przetwarzanie w chmurze umożliwia firmom przetwarzanie i analizowanie rosnących ilości danych.

Gdy mowa o Cloud Computing, zakłada się, że istnieje połączenie z chmurą przez internet. W wielu zastosowaniach dane muszą być jednak zbierane, sprawdzane i wprowadzane z powrotem do procesu w bardzo krótkich cyklach. W takim scenariuszu rozwiązanie w chmurze publicznej nie byłoby odpowiednie, choćby ze względu na czasy opóźnień w internecie. Edge Computing jest więc coraz częściej wykorzystywane do takich inteligentnych zastosowań.

Osoba z tabletem i chmura obliczeniowa

Doskonałe uzupełnienie Edge Computing: Cloud Computing

Edge Computing przybliża inteligencję do maszyny, a tym samym do źródła danych. Poprzez te inteligentne systemy można zrealizować znane koncepcje Industry 4.0 lub Internetu rzeczy (IoT). Istnieje wiele obszarów zastosowań – np. gromadzenie i kompresja danych, (wstępne) przetwarzanie i analiza danych aż po wykorzystanie sztucznej inteligencji, jak np. konserwacja predykcyjna, a także komunikacja maszyna-maszyna lub komunikacja z nadrzędnymi systemami np. połączenie w chmurze. Wszystko to odbywa się z uwzględnieniem ochrony i bezpieczeństwa danych, a także opóźnień w przetwarzaniu informacji, szybkości transferu danych oraz kosztów mocy obliczeniowej i przestrzeni dyskowej.

Edge Computing to koncepcja oparta na rozproszonej infrastrukturze obliczeniowej urządzeń sieciowych, znajdującej się blisko źródła danych, a jednocześnie zintegrowanej z architekturą informatyczną przedsiębiorstwa. Te urządzenia brzegowe mogą uruchamiać nowe aplikacje, w tym aplikacje i usługi oparte na chmurze. Edge Computing nie zastępuje jednak przetwarzania w chmurze, lecz je uzupełnia: edge i cloud są w konsekwencji partnerami, przy czym podział zadań pomiędzy oba rozwiązania może być różny w zależności od aplikacji.

Budowa Edge Computing między IT a OT

PLCnext Technology: podstawa inteligentnego Edge Computing

Phoenix Contact ma DNA łączności, które idealnie nadaje się do zastosowania w Near Machine Edge Computing: Phoenix Contact oferuje produkty do bezpiecznej komunikacji w chmurze i przetwarzania brzegowego. Jednym z przykładów jest platforma sterowania PLCnext Technology jako idealna podstawa dla inteligentnego Edge Computing w środowisku produkcyjnym. Oferuje cały system, który obejmuje solidny sprzęt, oprogramowanie inżynieryjne i konfiguracyjne, przemysłowy appstore do oprogramowania związanego z PLCnext Technology oraz społeczność gromadzącą informacje i dzielącą się know-how. Dzięki otwartości PLCnext Technology można zintegrować dowolne aplikacje klienta.

Na bazie PLCnext Technology dostępne są sterowniki PLCnext Control dla Edge Computing, łączące wytrzymałość sprawdzonych komputerów przemysłowych z otwartym systemem PLCnext Technology, oferując dzięki temu możliwość tworzenia inteligentnych rozwiązań IoT Edge.

Bezpłatny bilet
Odwiedź nas na targach SPS 2026

Odwiedź nas w dniach 24–26 listopada w hali 9, na stoisku 310, aby przekonać się, w jaki sposób otwarte ekosystemy, Industrial AI i kompleksowe zabezpieczenia sprawiają, że automatyka przemysłowa jest gotowa na przyszłość.

Odbierz bezpłatny bilet wstępu
Phoenix Contact na targach SPS
E-paper
E-paper PLCnext Technology

Zapraszamy do zapoznania się z interaktywnym dokumentem poświęconym PLCnext Technology, zawierającym przykłady zastosowań, modele sprzętu w 3D oraz informacje na temat czterech elementów ekosystemu.

Dodatkowe linki, filmy i treści dostępne w sklepie internetowym pozwalają jeszcze lepiej poznać świat PLCnext Technology.

Otwórz e-paper
E-paper PLCnext Technology