Automat do cięcia przewodów
Automaty narzędziowe do konfekcjonowania przewodów
Nasz asortyment narzędzi oferuje innowacyjne automaty do cięcia, ściągania izolacji i zaciskania końcówek. Umożliwiają one automatyzację tych trzech operacji nawet przy niewielkich i średnich ilościach produkcyjnych. Automaty narzędziowe do precyzyjnego i szybkiego zarabiania przewodów zapewniają stałą, wysoką jakość produktu.
Korzyści
- Precyzyjne i szybkie przetwarzanie przewodów z różnych materiałów
- Łatwe uruchamianie metodą Plug and Play
- Intuicyjna obsługa za pomocą wyświetlacza, pokręteł lub klawiatury numerycznej
- Solidne i trwałe automaty dzięki zastosowaniu komponentów o niskim zużyciu
Automaty narzędziowe do efektywnego zarabiania przewodów
Cięcie, usuwanie izolacji i zaciskanie: Zwiększ wydajność zarabiania przewodów dzięki naszym automatycznym narzędziom, automatyzując te trzy etapy. Połączenie funkcjonalności, jakości i krótkiego czasu przygotowania zapewnia wysoką elastyczność przy niezmiennie wysokiej jakości pracy. Nasze automaty narzędziowe do precyzyjnej i szybkiej obróbki przewodów i kabli wyróżniają się intuicyjną obsługą, dzięki czemu uruchamia się je łatwo i sprawnie. Dzięki wytrzymałej konstrukcji oraz zastosowaniu komponentów o niskim stopniu zużywania są bardzo trwałe i niemalże bezobsługowe.
Automat do cięcia przewodów CUTFOX 10
Automaty do cięcia przewodów
Oszczędność czasu podczas przygotowania przewodów: dzięki naszemu automatowi do cięcia przewodów CUTFOX 10 można automatycznie i z wysoką dokładnością ciąć przewody o przekroju do 16 mm² i kable o średnicy do 9 mm. Interfejs użytkownika umożliwia szybkie i intuicyjne wprowadzanie długości i ilości, praktycznie eliminując błędy obsługi. Urządzenie automatycznie dostosowuje się do wprowadzonej średnicy.
- Intuicyjna obsługa przy użyciu wyświetlacza i przycisków numerycznych
- Łatwe uruchamianie metodą Plug and Play
- Automatyczne ustawianie średnicy poprzez system sprężyn
- Komfortowe pobieranie danych, np. z programu Microsoft Excel
- Spójne wykorzystanie danych dzięki sterowaniu za pomocą oprogramowania clipx WIRE assist
Automat do ściągania izolacji E.FOX S 10
Automaty do ściągania izolacji
Od standardowego PVC po problematyczną izolację teflonową: Nasze kompaktowe automaty do ściągania izolacji umożliwiają szybką i niezawodną obróbkę różnych typów przewodów. Umożliwiają automatyczne i precyzyjne odizolowanie przewodów o przekroju do 10 mm². Oferują również opcję ściągania częściowego izolacji. Parametry ustawia się intuicyjnie za pomocą ekranu dotykowego lub pokręteł.
- Niezmiennie wysoka jakość dzięki powtarzalnym procesom usuwania izolacji
- Oszczędność czasu dzięki krótkim czasom cyklu
- Intuicyjne ustawianie parametrów usuwania izolacji za pomocą ekranu dotykowego lub pokręteł
- Spójne wykorzystanie danych dzięki sterowaniu za pomocą oprogramowania clipx WIRE assist przy E.FOX S 10
Automat do zaciskania końcówek CF 500
Automaty do zaciskania końcówek
Od tulejek kablowych po złącza koncentryczne: nasz kompaktowy automat do zaciskania końcówek CF 500 nadaje się do obróbki szerokiej gamy rodzajów styków do 50 mm² dzięki dużej sile zaciskania i możliwości wymiany matryc.
- Intuicyjna obsługa przy użyciu wyświetlacza i przycisków numerycznych
- Łatwe uruchamianie metodą Plug and Play
- Wysoka elastyczność dzięki wymiennym matrycom
- Łatwe uruchamiane operacji zaciskania końcówek włącznikiem nożnym
Automat do ściągania izolacji i zaciskania końcówek CF 3000
Automaty do ściągania izolacji i zaciskania końcówek
Dwie funkcje w jednym urządzeniu: Skróć czas obróbki dzięki naszym automatom do ściągania izolacji i zaciskania końcówek. Zarobienie przewodu odbywa się w jednej operacji i trwa zaledwie sekundę. Do zastosowań przenośnych służy automat do ściągania izolacji i zaciskania końcówek CF 3000. Urządzenie to umożliwia szybkie i bezpieczne zaciskanie tulejek na taśmie do 2,5 mm². Do seryjnego zarabiania przewodów końcówkami izolowanymi o zakresie przekroju do 10 mm² służy solidny automat do usuwania izolacji i zaciskania końcówek CF 1000.
- Szybka zmiana przekroju dzięki modułowej konstrukcji
- Krótki czas cyklu dzięki skoordynowaniu poszczególnych operacji
- Łatwe uruchamianie metodą Plug and Play
Przenośny automat do ściągania izolacji i zaciskania końcówek
Przenośny automat do ściągania izolacji i zaciskania końcówek
Nasz przenośny automat do ściągania izolacji i zaciskania końcówek Crimphandy jest najmniejszym automatycznym narzędziem i idealnie nadaje się do efektywnego zarabiania przewodów bezpośrednio w szafie sterowniczej. Nasz automat ręczny umożliwia przygotowanie przewodu w zaledwie dwie sekundy. Crimphandy umożliwia ściągnięcie izolacji oraz założenie i zaciśnięcie tulejki w jednej operacji.
- Oszczędność czasu do 75% dzięki połączeniu operacji roboczych i bardzo łatwej obsłudze
- Stałe dobre efekty pracy dzięki funkcjom automatycznego monitorowania
- Nieograniczone mobilne użytkowanie dzięki akumulatorowi i magazynkowi