Automaty do ściągania izolacji i zaciskania końcówek - dwie funkcje w jednym urządzeniu

Automaty do ściągania izolacji i zaciskania końcówek - dwie funkcje w jednym urządzeniu

Automat do ściągania izolacji i zaciskania końcówek pozwala na wykonanie obu czynności w jednej operacji. Przenośny automat do ściągania izolacji i zaciskania końcówek umożliwia przygotowanie przewodu w zaledwie dwie sekundy. Automat do ściągania izolacji i zaciskania końcówek CF 3000-2,5 jest przeznaczony do tulejek izolowanych zgodnych z normą DIN 46228-4 na taśmie.

Więcej informacji

Korzyści

  • Szybka zmiana przekroju dzięki modułowej konstrukcji
  • Krótki czas cyklu dzięki skoordynowaniu poszczególnych operacji
  • Łatwe uruchamianie metodą Plug & Play
  • Crimphandy zapewnia oszczędność czasu do 75% dzięki połączeniu operacji roboczych i łatwej obsłudze

Przenośny automat do ściągania izolacji i zaciskania końcówek

Klasyczne zarobienie przewodu obejmuje dwie operacje, wymaga dwóch narzędzi i zabiera dużo czasu. Przenośny automat do ściągania izolacji i zaciskania końcówek firmy Phoenix Contact rewolucjonizuje ten proces: tylko jedno narzędzie, tylko jedna operacja i oszczędność czasu aż 75%.

Przenośny automat do ściągania izolacji i zaciskania końcówek to automat ręczny umożliwiający odizolowanie przewodu i zaciśnięcie na nim tulejki w jednej operacji, która zajmuje mniej niż dwie sekundy. Funkcje automatycznej kontroli gwarantują trwałe, najwyższej jakości połączenia zaciskane.

Odizolowanie i zaciśnięcie końcówki w czasie poniżej dwóch sekund

Automat do ściągania izolacji i zaciskania końcówek
Automat do ściągania izolacji i zaciskania końcówek YouTube
Narzędzie ręczne Crimphandy

Narzędzie ręczne Crimphandy

Najprostsza obsługa

Automatyczna funkcja ściągania izolacji i zaciskania ułatwia obsługę urządzenia: wystarczy włożyć przewód, ściągnąć automatycznie izolację i zacisnąć końcówkę.
Przenośny automat do ściągania izolacji i zaciskania końcówek sygnalizuje w sposób jednoznaczny aktualny stan roboczy za pomocą kolorowych diod LED. Urządzenie posiada elementy obsługi wyłącznie do włączania i wyłączania oraz resetowania.

Crimphandy z diodami LED do sygnalizacji prawidłowego przewodu i błędu

Czujnik pojemnościowy zapobiega nieprawidłowemu zaciśnięciu

Najlepsze efekty pracy

Przenośny automat do ściągania izolacji i zaciskania końcówek jest wyposażony w czujnik objętościowy do pomiaru przekroju przewodu. Wsunięcie przewodu o nieodpowiednim przekroju jest natychmiast wykrywane, aby nie dopuścić do nieprawidłowego zaciśnięcia. Błąd jest sygnalizowany przez diodę LED.

Gwarantuje to wysoką jakość zaciskania. Istnieje możliwość wykonywania zacisków kwadratowych dla wszystkich punktów zaciskowych. Siły wyciągania przekraczają wymagania normatywne.

Przenośny automat do ściągania izolacji i zaciskania końcówek

Mobilne zastosowanie dzięki wydajnemu akumulatorowi

Mobilne zastosowanie

Podczas pracy wewnątrz lub przy szafie sterowniczej kable i przewody nie powinny ograniczać swobody ruchu. Przenośny automat do ściągania izolacji i zaciskania końcówek posiada mocny, prosty w wymianie akumulator polimerowy litowo-jonowy, wystarczający na wykonanie nawet 2000 operacji zaciśnięcia.

Oznacza to, że ten mobilny automat ręczny jest gotowy do użycia przez kilka dni. Znajdująca się w zestawie ładowarka ładuje akumulator do pełnej pojemności w ciągu zaledwie godziny.

Zaciskanie wielu przewodów bez przerw za pomocą przenośnego automatu do ściągania izolacji i zaciskania końcówek

Automatyczne podawanie tulejek

Praca bez zbędnych przerw

Przenośny automat do ściągania izolacji i zaciskania końcówek posiada zintegrowany magazynek na tulejki na taśmie. Dzięki automatycznemu podawaniu przewody można zarabiać bez zbędnych przerw jeden za drugim.

Crimphandy ze zdejmowanym pojemnikiem na resztki izolacji

Pojemnik na resztki izolacji

Porządek na stanowisku pracy

Przenośny automat do ściągania izolacji i zaciskania końcówek posiada łatwo zdejmowany pojemnik na resztki izolacji. Gwarantuje to porządek w miejscu pracy. Dzięki temu urządzenie można stosować również wewnątrz szafy sterowniczej.

Komfortowe cięcie przewodów

Komfortowe cięcie przewodów

Komfortowe cięcie przewodów

CRIMPHANDY CUTTER służy do komfortowego cięcia przewodów na określoną długość. Montaż praktycznego noża jest szybki i nieskomplikowany.

Sprzęt CRIMPHANDY
Sprzęt CRIMPHANDY YouTube
Przenośny automat do ściągania izolacji i zaciskania końcówek CF 3000

Przenośny automat do ściągania izolacji i zaciskania końcówek CF 3000

Automat do ściągania izolacji i zaciskania końcówek CF 3000 Kompaktowy i przenośny do końcówek na taśmie

Do użytku przenośnego służą automaty do ściągania izolacji i zaciskania końcówek CF 3000. Urządzenie to umożliwia szybkie i bezpieczne zaciskanie tulejek na taśmie.

Zdjęcie izolacji z przewodu i zaciśnięcie tulejki następuje w jednej operacji.

W ciągu minuty automat można przestawić na inne przekroje.

  • Do tulejek izolowanych w zakresie przekrojów od 0,25 do 2,5 mm²
  • Przezbrojenie na inne przekroje w ciągu jednej minuty
  • Dzięki kompaktowej i lekkiej konstrukcji możliwe jest także zastosowanie na różnych stanowiskach roboczych
Automat do ściągania izolacji i zaciskania końcówek CF 1000 do produkcji masowej

Automat do ściągania izolacji i zaciskania końcówek CF 1000 do produkcji masowej

Automat do ściągania izolacji i zaciskania końcówek CF 1000 Solidny i stacjonarny do końcówek luzem

Do seryjnego zarabiania przewodów służy stabilny i solidny automat do usuwania izolacji i zaciskania końcówek CF 1000.

Zdjęcie izolacji z przewodu i zaciśnięcie tulejki następuje w jednej operacji. Automat umożliwia zarobienie nawet 1200 przewodów na godzinę.

  • Do tulejek izolowanych w zakresie przekrojów do 10 mm²
  • Szybkie przezbrojenie na inne przekroje dzięki modułowej konstrukcji
  • Wbudowany licznik do szybkiej kontroli ilości
Więcej informacji
Przenośny automat do ściągania izolacji i zaciskania końcówek
Najmniejszy automat ręczny do ściągania izolacji i zaciskania końcówek umożliwia przygotowanie przewodu w zaledwie dwie sekundy. Dalsze informacje na temat przenośnego automatu do ściągania izolacji i zaciskania końcówek znajdują się w naszej broszurze.
Do broszury
Broszura