Automat do ściągania izolacji E.FOX S 10

Automaty do ściągania izolacji - kompaktowa konstrukcja i łatwa obsługa

Kompaktowe automaty do ściągania izolacji umożliwiają łatwe i szybkie zarabianie różnych rodzajów przewodów. Automaty do ściągania izolacji umożliwiają automatyczne odizolowanie przewodów o przekroju do 10 mm² z możliwością częściowego ściągnięcia izolacji. Parametry ustawia się intuicyjnie za pomocą ekranu dotykowego lub pokręteł. Przewody można wkładać szybko i precyzyjnie zarówno z przodu, jak i od góry.

Korzyści

  • Oszczędność czasu dzięki krótkim czasom cyklu
  • Intuicyjne ustawianie parametrów usuwania izolacji za pomocą ekranu dotykowego lub pokręteł
  • Szeroki zakres zastosowań dzięki ostrzom typu V o dużym zakresie przekrojów dla różnych typów przewodów
  • Niezmiennie wysoka jakość dzięki powtarzalnym procesom usuwania izolacji

Nowe produkty

Automat do ściągania izolacji E.FOX S 10 z ekranem dotykowym

Inteligentny automat do ściągania izolacji

Szybkie i łatwe usuwanie izolacji z przewodów

Inteligentny automat do ściągania izolacji E.FOX S 10 umożliwia łatwą i wydajną obróbkę przewodów. Obsługuje się go intuicyjnie za pomocą ekranu dotykowego. Krótki czas cyklu wynoszący oraz ustawianie parametrów za pomocą napędów elektrycznych zapewniają szybkie i powtarzalne procesy usuwania izolacji.

Najważniejsze cechy

  • Przekrój przewodu: 0,08 mm² ... 10 mm² / 28 AWG ... 8 AWG
  • Długość odizolowania: 2 mm ... 20 mm
  • Czas cyklu: 0,3 s
  • Ekran dotykowy 5”
  • Możliwość zapisania do 100 ulubionych
  • Wybór ulubionych za pomocą skanera kodów kreskowych (opcjonalnie)
  • Nóż do ściągania izolacji: w kształcie litery V i płaski (opcjonalnie)
  • Sterowanie za pomocą oprogramowania wspomagającego pracownika

Korzyści

  • Wysoka efektywność dzięki kompleksowemu wykorzystaniu danych i inteligentnemu wsparciu pracownika
  • Oszczędność czasu dzięki krótkim czasom cyklu i elektrycznemu ustawianiu parametrów
  • Szeroki zakres zastosowań dzięki ostrzom typu V o dużym zakresie przekrojów dla różnych typów przewodów
  • Prosta obsługa dzięki intuicyjnej wizualizacji

Automat do ściągania izolacji E.FOX S 10

Automat do ściągania izolacji E.FOX S 10

Automat do ściągania izolacji E.FOX S 10 Efektywny i inteligentny

Elektryczny automat do ściągania izolacji E.FOX S 10 umożliwia szybką i efektywną obróbkę przewodów w zakresie przekroju od 0,08 do 10 mm²:

  • Precyzyjne i równe usuwanie izolacji standardowych i specjalnych, np. gumowych, teflonowych i wysokotemperaturowych
  • Prosta obsługa dzięki ekranowi dotykowemu i intuicyjnej wizualizacji
  • Napędy elektryczne do szybkiego ustawiania parametrów
  • Możliwość zapisania do 100 ulubionych
  • Opcjonalna integracja skanera kodów kreskowych do bezpośredniego wyboru ulubionych
  • Spójne wykorzystanie danych dzięki sterowaniu za pomocą oprogramowania clipx WIRE assist
Automat do ściągania izolacji WF 1000

Automat do ściągania izolacji WF 1000

Automat do ściągania izolacji WF 1000

Kompaktowy automat do ściągania izolacji WF 1000 usuwa izolację z przewodów o przekroju do 6 mm² i średnicy do 6 mm:

  • Precyzyjne i równe usuwanie izolacji standardowych i specjalnych, np. gumowych, teflonowych i wysokotemperaturowych
  • Ochrona przed splątaniem dzięki częściowemu ściąganiu izolacji
  • Automatyczne dopasowanie siły zacisku do wymaganej siły ściągania
  • Prosta obsługa za pomocą jedynie trzech pokręteł
  • Czytelny widok aktualnych wartości na wyświetlaczu
  • Wkładanie przewodu od przodu i od góry