Efektywny i inteligentny

Szybkie i łatwe zdejmowanie izolacji z przewodów za pomocą automatu do ściągania izolacji E.FOX S 10.
Automat do ściągania izolacji E.FOX S 10 na produkcji

Zoptymalizuj przygotowanie przewodów dzięki E.FOX S 10

Usuwanie izolacji jest krytycznym dla jakości etapem procesu zarabiania przewodów. W końcu jakość połączenia elektrycznego zależy od prawidłowego usunięcia izolacji. Automatyczne zdejmowanie izolacji nie tylko pozwala zaoszczędzić mnóstwo czasu dzięki precyzyjnej i szybkiej obróbce dużej liczby przewodów i kabli w krótkim czasie. Umożliwia również uzyskanie powtarzalnych wyników o niezmiennie wysokiej jakości, zapewniających bezpieczeństwo procesu. Dzięki naszemu automatowi do zdejmowania izolacji można również korzystać z inteligentnych funkcji i intuicyjnej obsługi, które zwiększają wydajność procesu przygotowania przewodów i montażu kabli, nawet przy dużej różnorodności zamówień.

Mężczyzna usuwający izolację z przewodu za pomocą automatu do ściągania izolacji E.FOX S 10

Inteligentny automat do ściągania izolacji Dla efektywnego usuwania izolacji

Automat do ściągania izolacji E.FOX S 10 umożliwia łatwą i wydajną obróbkę przewodów o różnych przekrojach i izolacjach. Kompaktowy automat do ściągania izolacji może być zintegrowany z systemami wspomagającymi pracownika. Obsługuje się go intuicyjnie za pomocą ekranu dotykowego. Ustawione ulubione można powiązać z kodem kreskowym i wywołać za pomocą skanera ręcznego.

Korzyści

  • Wysoka efektywność dzięki kompleksowemu wykorzystaniu danych i inteligentnemu wsparciu pracownika
  • Oszczędność czasu dzięki krótkim czasom cyklu i elektrycznemu ustawianiu parametrów
  • Szeroki zakres zastosowań dzięki ostrzom typu V o dużym zakresie przekrojów dla szerokiej gamy typów przewodów
  • Prosta obsługa dzięki intuicyjnej wizualizacji
Automat do ściągania izolacji E.FOX S 10 sterowany za pomocą oprogramowania wspomagającego pracownika

Wysoka efektywność

Sterowanie za pomocą oprogramowania wspomagającego pracownika clipx WIRE assist pozwala na wykorzystanie danych produkcyjnych. Umożliwia to wygodne i niezawodne przygotowanie przewodów. Wybór ulubionych za pomocą skanera kodów kreskowych zapewnia również szybki dostęp do parametrów usuwania izolacji bez czasochłonnych ustawień.

Przewód jest wkładany do automatu do ściągania izolacji E.FOX S 10

Oszczędność czasu

Krótki czas cyklu wynoszący 0,3 s oraz ustawianie parametrów za pomocą napędów elektrycznych zapewniają szybkie i powtarzalne procesy usuwania izolacji. Obszar wkładania jest dostępny zarówno od przodu, jak i od góry oraz jest oświetlony. Umożliwia do szybkie i precyzyjne wkładanie przewodów.

Obróbka różnych typów i przekrojów przewodów za pomocą automatu do ściągania izolacji E.FOX S 10

Szeroki zakres zastosowania

Specjalne ostrza V, które obejmują cały zakres przekroju od 0,08 do 10 mm²/28 do 8 AWG, oferują szeroki zakres zastosowań. Indywidualne wymagania mogą być realizowane za pomocą dodatkowych ostrzy płaskich i niestandardowych ostrzy kształtowych. Kompaktowy automat do ściągania izolacji zapewnia dużą elastyczność przy zmianie stanowiska pracy.

Obsługa automatu do ściągania izolacji E.FOX S 10 za pomocą ekranu dotykowego

Prosta obsługa

Odchylany 5-calowy ekran dotykowy ułatwia odczyt i obsługę urządzenia w pozycji siedzącej lub stojącej. Użycie symboli i wizualizacja parametrów usuwania izolacji sprawia, że obsługa jest intuicyjna. E.FOX S 10 zapewnia oszczędność czasu już od pierwszego zastosowania.

Automat do ściągania izolacji E.FOX S 10 Do wydajnej obróbki przewodów o różnych przekrojach i izolacjach

Usuwanie izolacji za pomocą automatu do ściągania izolacji E.FOX S 10
Automatyczne zdejmowanie izolacji w 0,3 sekundy
Automat do ściągania izolacji E.FOX S 10 z pamięcią ulubionych i odczytem kodów kreskowych
Zapisywanie ulubionych z opcjonalnym odczytem kodów kreskowych
Kod kreskowy do wybierania ulubionych na automacie do ściągania izolacji E.FOX S 10
Interfejs USB-C do skanera kodów kreskowych do szybkiego wybierania ulubionych
Osoba transportująca automat do ściągania izolacji E.FOX S 10
Zintegrowany uchwyt do wygodnego transportu
Wymiana ostrza w automacie do ściągania izolacji E.FOX S 10
Szybka i łatwa wymiana ostrza
Automat do ściągania izolacji E.FOX S 10 z wbudowaną szufladą na resztki izolacji
Zintegrowana szuflada na odpady z mechanizmem push-to-open
Efektywny i inteligentny
Odkryj E.FOX S 10

Szybkie i łatwe zdejmowanie izolacji z przewodów: Wszystkie informacje na temat automatu do ściągania izolacji E.FOX S 10 można znaleźć w naszej broszurze.

Pobierz broszurę
Automat do ściągania izolacji E.FOX S 10
Automatyczne zdejmowanie izolacji za pomocą E.FOX S 10

Filmy o obsłudze na YouTube

Zobacz nasze filmy dotyczące obsługi E.FOX S 10, które pokazują praktyczną obsługę automatu do ściągania izolacji i korzystanie z jego funkcji.
Skorzystaj z tych filmów instruktażowych jako szybkiej pomocy w rozpoczęciu pracy i dowiedz się więcej o działaniu automatu do ściągania izolacji i różnych możliwych zastosowaniach.