Oglądane treści są dostosowane dla Polska. Zobacz treści dla Stany Zjednoczone | Wybierz inny kraj

WF 1000 - Automat do ściągania izolacji
1212149

Automat do usuwania izolacji z wbudowanym wyświetlaczem graficznym, do przewodów o średnicy do 6 mm, wersja 230 V

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Indywidualne ustawienie wymiarów zdejmowanej izolacji dokonywane jest pokrętłami a wartość jest wyświetlana na dużym wyświetlaczu
Pozbawiać izolacji można również wielożyłowe przewody o średnicy do 6 mm
Możliwe jest częściowe ściągnięcie izolacji
Siła zacisku dopasowuje się przy tym automatycznie do żądanej siły odciągającej
Kompaktowy automat do automatycznego zdejmowania izolacji z przewodów o przekroju od 0,08 mm² ... 6 mm²
Oprócz standardowych izolacji można zdejmować także izolacje specjalne jak np. PTFE i silikon
W ten sposób można wyeliminować miejsca nacisku wrażliwej izolacji