Automat do cięcia przewodów do konfekcjonowania kabli

Automat do cięcia przewodów do konfekcjonowania kabli

Automat do cięcia przewodów CUTFOX 10 szybko i precyzyjnie tnie przewody typu drut i linka oraz kable o przekroju do 16 mm². Podczas zmiany materiału urządzenie automatycznie dostosowuje się do odpowiedniej średnicy. Długość i ilość wprowadza się za pomocą przyjaznego dla użytkownika wyświetlacza. Dzięki kompaktowej konstrukcji automat do cięcia przewodów nadaje się do użytku stacjonarnego i mobilnego.

Korzyści

  • Intuicyjna obsługa przy użyciu wyświetlacza i przycisków numerycznych
  • Łatwe uruchamianie metodą Plug & Play
  • Automatyczne ustawianie średnicy poprzez system sprężyn
  • Komfortowe pobieranie danych, np. z programu Microsoft Excel
Automat do cięcia przewodów CUTFOX 10 do konfekcjonowania kabli

Automat do cięcia przewodów CUTFOX 10

Automat do cięcia przewodów CUTFOX 10 do kabli, drutów i koszulek termokurczliwych

Automat do cięcia przewodów CUTFOX 10 automatycznie i z milimetrową precyzją tnie linki i druty oraz kable o przekroju do 16 mm² i średnicy do 9 mm. Za pomocą dużych przycisków numerycznych wprowadza się długość i liczbę odcinków. Rolki napędowe i prowadzące urządzenia automatycznie dostosowują się do wprowadzonej średnicy, gdy zmienia się materiał lub przekrój. Za pomocą oprogramowania CUTSOFT można przesyłać do urządzenia elektroniczne listy okablowania ze specyfikacjami długości i innymi informacjami z tabel danych.

Dzięki innej funkcji obsługa i proces obróbki są jeszcze wygodniejsze i bardziej niezawodne. Automatem do cięcia przewodów można sterować za pomocą oprogramowania clipx WIRE assist. Pozwala to na spójne wykorzystanie danych produkcyjnych.

Akcesoria do automatu do cięcia przewodów CUTFOX 10

Akcesoria do automatu do cięcia przewodów CUTFOX 10

Akcesoria do automatu do cięcia przewodów CUTFOX 10

Bęben kablowy CUTFOX 10 C-UN umożliwia utrzymanie pod kontrolą zwojów i szpul z kablami. Poskręcany materiał i rozwijanie przewodów należą już do przeszłości. Eliminuje to zakłócenia przy podawaniu materiału do automatu do cięcia przewodów CUTFOX 10 i zapewnia stałe naprężenie.