Akcesoria do automatu zacisk.
Automat do ściągania izolacji do zarabiania kabli
Automat do cięcia CUTFOX 10 służy do cięcia przewodów o przekroju do 10 mm². Zapewnia precyzyjne cięcie z dokładnością co do milimetra zarówno drutów, jak i linek. Przy zmianie materiału automat do cięcia przewodów dopasowuje się automatycznie do nowej średnicy. Długość i liczbę odcinków wprowadza się za pomocą łatwego w obsłudze wyświetlacza. Kompaktowy automat do cięcia przewodów CUTFOX 10 może być używany stacjonarnie lub przenośnie.
Akcesoria do automatu zacisk.
Korzyści
- Intuicyjna obsługa przy użyciu wyświetlacza i przycisków numerycznych
- Łatwe uruchamianie metodą Plug & Play
- Automatyczne ustawianie średnicy poprzez system sprężyn
- Komfortowe pobieranie danych, np. z programu Microsoft Excel
Automat do cięcia przewodów CUTFOX 10
Automat CUTFOX 10 do cięcia przewodów, drutów, kabli i koszulek termokurczliwych
Automat CUTFOX 10 służy do cięcia przewodów o przekroju do 10 mm² i średnicy do 8 mm z dokładnością co do milimetra.
Urządzenie jest niezwykle łatwe w obsłudze. Długość i liczbę odcinków wprowadza się za pomocą dużych przycisków numerycznych. Rolki napędowe i prowadzące automatu do cięcia przewodów CUTFOX 10 automatycznie dopasowują się do średnicy włożonego przewodu.
Szczególne udogodnienie jeszcze bardziej zwiększające komfort obsługi: za pomocą dostarczonego wraz z urządzeniem oprogramowania CUTSOFT można z tabel danych przesyłać do urządzenia elektroniczne listy oprzewodowania zawierające dane o długości i inne informacje.
Akcesoria do automatu do cięcia przewodów CUTFOX 10
Akcesoria do automatu do cięcia przewodów CUTFOX 10
Bęben kablowy CUTFOX 10 C-UN umożliwia utrzymanie pod kontrolą zwojów i szpul z kablami. Poskręcany materiał i rozwijanie przewodów należą już do przeszłości. Eliminuje to zakłócenia przy podawaniu materiału do automatu do cięcia przewodów CUTFOX 10 i zapewnia stałe naprężenie.