AXL SE DO16/1 - Moduł cyfrowy
1088129

Trwa przygotowanie do spełnienia wymagań CRA

Axioline Smart Elements, Cyfrowy moduł wyjściowy, Wyjścia cyfrowe: 16, 24 V DC, 500 mA, technika przyłączeniowa: 1-przewodowa, stopień ochrony: IP20; Produkt jest przygotowywany pod kątem Cyber Resilience Act (CRA)..

Ten produkt wymaga do działania innych produktów. Konieczne akcesoria
Dostępne bezpłatnie do pobrania. Do pobrania

Szczegóły produktu









Korzyści

16 wyjść cyfrowych
24 V DC, 500 mA
Przyłącze urządzeń wykonawczych w technice 1-przewodowej
Możliwość parametryzacji używania wartości zastępczych wyjść dla Smart Element
Zapisana tabliczka znamionowa urządzenia