AXL SE DI16/1 - Moduł cyfrowy
1088127

Axioline Smart Elements, Cyfrowy moduł wejściowy, Wejścia cyfrowe: 16, 24 V DC, technika przyłączeniowa: 1-przewodowa, stopień ochrony: IP20

Ten produkt wymaga do działania innych produktów. Konieczne akcesoria
Dostępne bezpłatnie do pobrania. Do pobrania

Szczegóły produktu









Korzyści

16 cyfrowych wejść zgodnych z normą EN 61131-2 typu 1 i typu 3
Napięcie znamionowe: 24 V DC
Prąd znamionowy: 2,4 mA
Przyłączenie czujników w technice 1-przewodowej
Czas filtrowania < 1 ms
Zapisana tabliczka znamionowa urządzenia