TSD 04 SAC - Wkrętak dynamometryczny
1208429

Wkrętak dynamometryczny, z nastawionym wstępnie momentem obrotowym 0,4 Nm i 4 mm trzpieniem sześciokątnym do złącza wtykowego M12

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Wkrętak dynamometryczny TSD ... SAC z różnie ustawionymi wstępnie momentami obrotowymi od 0,2 Nm ... 2,5 Nm
W przypadku wkrętaków dynamometrycznych TSD-M... można ustawić dowolny moment dokręcenia
Do adaptera TSD-M... można zamocować różne nakładki wymienne
Najróżniejsze nasadki wymienne SAC... do różnorodnych zastosowań