SACC-P12FS-4PL-CM M - Złącze
1438151

Złącze, Uniwersalny, 4-bieg., nieekranowany, Gniazdo proste M12 Push-Pull, kodowanie: A, Zacisk sprężynowy push-lock, elementy gwintowane: Tworzywo sztuczne, zewnętrzna średnica przewodu 4 mm ... 8 mm

Szczegóły produktu








Produkty kompatybilne


Korzyści

Szybkie przyłącze Push-Lock: przyłączanie i odłączanie przewodów bez narzędzi poprzez otwarcie dźwigni stykowej
Intuicyjne przyłączanie: łatwe przypisanie poszczególnych drutów dzięki oznakowaniu kolorystycznemu i numerycznemu dźwigi stykowych
Zintegrowana Push-in Technology: łatwe oprzewodowanie drutów i przewodów o zarobionej końcówce poprzez łatwe, bezpośrednie wetknięcie
Połączenie odporne na udary i wibracje: sprawdzony zacisk sprężynowy gwarantuje trwałe i bezpieczne połączenie
Oszczędność czasu instalacji dzięki szybkiej blokadzie Push-Pull