US-EML (20X8) - Etykiety
0800458

Etykiety, Karta, biały (RAL 9010), nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, rodzaj montażu: klejenie, Ilość pojedynczych tabliczek: 64, wysokość pola tekstowego: 8 mm, szerokość pola tekstowego: 20 mm

Szczegóły produktu








Korzyści

Nadruk na oznacznikach w postaci jednolitych arkuszy jest łatwy, szybki i niedrogi
Seria UniSheet US-EML ... obejmuje oznaczniki do oznakowania wyposażenia w produkcji szaf sterowniczych, systemów sterowania i instalacji
Ponacinane etykiety można łatwo oderwać i zamontować
Na arkuszach jest miejsce na teksty funkcyjne w polach projektowych
W połączeniu z wysokiej jakości taśmami barwnymi uzyskuje się trwały opis nawet w nieprzyjaznych środowiskach
Ogromny wybór rozmaitych rozmiarów i kolorów oznaczników umożliwia nadawanie im indywidualnego kształtu i wizerunku