Na powierzchni 15 mm x 62 mm można zrealizować nawet 16 przyłączy na jednym Axioline Smart Element. Można podłączać przewody o przekroju do 1,5 mm² z tulejką z izolacją.
Axioline E, Cyfrowe urządzenie wejściowe, EtherCAT®, Złącze M12, Wejścia cyfrowe: 16, 24 V DC, technika przyłączeniowa: 4-żyłowe, Obudowa z tworzywa, stopień ochrony: IP65/IP67