PLCNEXT ENGINEER - Oprogramowanie do programowania
1046008

Trwa przygotowanie do spełnienia wymagań CRA

Platforma oprogramowania do sterowników do automatyki przemysłowej Phoenix Contact. Oprogramowanie PLCnext Engineer jest zgodne z normą IEC 61131-3 i jest dostępne bezpłatnie do pobrania. Zakres funkcji można powiększyć poprzez instalację dodatkowych płatnych dodatków. W tym celu otwórz konfiguratora licencji przyciskiem „Konfiguruj”.

Dostępne bezpłatnie do pobrania. Do pobrania

Szczegóły produktu








Produkty kompatybilne



Korzyści

Bezpieczne programowanie z certyfikatem wg IEC 61508
Security by Design przy użyciu sterowników serii PLCnext Control
Ujednolicona obsługa na całym świecie dzięki programowaniu zgodnemu ze standardem IEC 61131
Jedno oprogramowanie do wszystkich zadań programowania
Szybsza praca i szkolenie dzięki zoptymalizowanemu interfejsowi użytkownika
Oszczędność czasu i kosztów dzięki kompleksowemu programowaniu w jednym interfejsie
Elastyczne programowanie dzięki integracji indywidualnych dodatków funkcyjnych w darmowej wersji podstawowej
Uproszczenie procesu programowania dzięki stosowaniu modułów automatyzacyjnych i programowaniu obiektowemu