RFC 4072S - Sterownik bezpieczeństwa
1051328

Sterownik bezpieczeństwa (SPS), PLCnext Control; Programowanie: Język wysokiego poziomu i IEC 61131-3; System operacyjny: Yocto/Linux® (czas rzeczywisty); narzędzia programowania: PLCnext Engineer, Eclipse®, Visual Studio®, MATLAB®/ Simulink®; Procesor: Intel® Core™ i5-6300U, 2x 2,4 GHz (Standard).

Dostępne bezpłatnie do pobrania. Do pobrania

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Zdolny do pracy w czasie rzeczywistym system operacyjny Linux do deterministycznego i niezawodnego wykonywania procesów krytycznych czasowo
Obsługa licznych standardów, takich jak HTTP, HTTPS, FTP, OPC UA, SNTP, SNMP, SMTP, SQL, MySQL, DCP itd. - dla płynnej komunikacji z systemami IT
Bezpośrednie połączenie z Proficloud, PLCnext Store i dowolnymi platformami w chmurze - dla kompleksowej integracji aplikacji IoT
Obsługa wielu protokołów Fieldbus (PROFINET, Modbus/TCP/RTU, Ethernet itp.) w celu łatwej integracji z istniejącymi systemami i instalacjami techniki automatyzacji
Maksymalna swoboda projektowania dzięki połączeniu klasycznego programowania PLC z nowoczesnymi językami wysokiego poziomu, takimi jak C++, C# lub Python
Spełnia najwyższe wymagania bezpieczeństwa automatyki przemysłowej - w celu ochrony aplikacji i danych