My – Trenerzy Produkcji, wdrożymy Cię do pracy i pomożemy rozwinąć skrzydła. Jesteśmy po to, aby wesprzeć Cię w pierwszych tygodniach pracy i zredukować stres związany z nauką nowych rzeczy. Zadbamy o Twoje wdrożenie w jak najbardziej komfortowych warunkach i przeszkolimy Cię z najważniejszych umiejętności na Twoim stanowisku pracy. Przyjdź, spróbuj, nie czekaj!
Poznaj bliżej jak wygląda proces rekrutacji na produkcję
Co jeszcze poza stabilną pracą możemy Ci zaoferować?
W naszej firmie funkcjonuje specjalny program rozwojowy dla Pracowników Produkcji o nazwie „System Kwalifikacyjny”. Dzięki jasnej ścieżce kariery możesz zaplanować swój rozwój w naszych strukturach. Zasady awansów są jasne i sprawiedliwe. Zdobywając odpowiednie umiejętności, możesz awansować na takie stanowiska jak: Operator maszyn montażowych, Pracownik ds. obiegów materiałowych, Pracownik kontroli jakości, Lider Produkcji i wiele, wiele więcej!
Jako pracodawca oferujemy darmowy dowóz pracowniczy dla naszych Pracowników. Oto miejscowości, z których zapewniamy dojazd autobusem do naszego głównego zakładu w Nowym Tomyślu: Grodzisk Wielkopolski, Buk, Opalenica, Lwówek, Trzciel, Zbąszynek oraz Wolsztyn.
Każdego roku nasi Pracownicy dostają dodatkowe środki pieniężne z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. W okresie Świąt Bożego Narodzenia Pracownicy otrzymują bony świąteczne oraz bony mikołajkowe dla dzieci na karcie podarunkowej. Przed urlopem letnim wypłacane jest świadczenie "wczasy pod gruszą".
Bardzo cenimy relacje rodzinne i czas spędzony z najbliższymi, dlatego w naszej firmie zapewniamy mamom dzieci w wieku do 4 lat dodatkowe dni urlopu. W zależności od wieku dziecka jest to nawet do 3 dni wolnych więcej!
Pracę w PxCW rozpoczęłam w 2011 roku jako pracownik produkcji. Przez ten czas miałam okazję rozwinąć się i dziś zajmuję stanowisko kierownicze. W firmie przez te lata poznałam wielu świetnych ludzi, od których zawsze czułam wsparcie na każdym etapie mojego rozwoju. Uważam, że każde stanowisko wspierające obszar produkcyjny jest równie ważne. Cieszę się, że w codziennej pracy jako jeden zespół tak dobrze się uzupełniamy i możemy na siebie liczyć.
Kamila Kalisz-Henicz
Nasze obszary produkcyjne
ICC
produkcja złączy zaciskowych m.in. połączenie śrubowe, sprężynowe oraz technologii Push-In.
IFC
produkcja przewodów sygnałowych wykorzystywanych w przemyśle. Przewody takie znajdują się na maszynach oraz w innych elementach, gdzie występuje przesłanie sygnałów oraz zasilanie komponentów.
PCC
produkcja terminali oraz złączy do podłączenia płytki drukowanej. Obszar podzielony na produkcję maszynową i ręczną.
FDC/DCS
dział zapewnia złącza i obudowy do produkcji komputerów przemysłowych, sterowników, systemów zewnętrznych i obudów do technologii przemysłowych.
ICS Center
dział produkcji opierający swoją działalność głównie na montażu rzędowych złączy klemowych na standardowych szynach, wytwarza również artykuły modułowe składające się z listew zabudowywanych do specjalnych skrzynek rozdzielczych z połączeniami kablowymi.
Skontaktuj się z nami!
Chętnie odpowiemy na Twoje każde pytanie dotyczące pracy na produkcji.