Platforma oprogramowania do sterowników do automatyki przemysłowej Phoenix Contact. Oprogramowanie PLCnext Engineer jest zgodne z normą IEC 61131-3 i jest dostępne bezpłatnie do pobrania. Zakres funkcji można powiększyć poprzez instalację dodatkowych płatnych dodatków. W tym celu otwórz konfiguratora licencji przyciskiem „Konfiguruj”.
Oprogramowanie do programowania PLC
Skorzystaj z naszego przyjaznego dla użytkownika i wydajnego oprogramowania do programowania sterowników PLC, aby efektywnie organizować procesy automatyzacji. Od sterowników OPC po elastyczne platformy oprogramowania do kompleksowych zadań inżynieryjnych – u nas znajdziesz idealne rozwiązanie.Dzięki PLCnext Technology oferujemy przyszłościową platformę, która umożliwia bezproblemową integrację i maksymalną elastyczność w celu zwiększenia wydajności i obniżenia kosztów operacyjnych.
Klucz sprzętowy do przechowywania licencji różnych programów
Dodatek do integracji i wykonania modeli MATLAB/Simulink na sterownikach Remote Field i Axioline
Do tworzenia aplikacji czasu rzeczywistego i nierzeczywistego w językach C++ i C# dla sterowników PLCnext wymagany jest PLCnext Technology Toolchain. Narzędzie wiersza poleceń PLCnext CLI jest podstawowym komponentem w łańcuchu narzędzi i może być używane do generowania metadanych, plików nagłówkowych C++ i bibliotek PLCnext Engineer, a także do procesu kompilacji. Ponadto dołączony jest dodatek dla Eclipse® i rozszerzenie dla Microsoft Visual Studio®. Rozszerza to interfejsy użytkownika tych środowisk programistycznych, aby wspierać proces rozwoju dla PLCnext Technology.
Pakiet oprogramowania dla rozwiązań automatyzacyjnych opartych na komputerach PC, licencja kopiowania PC WORX BASIC, zawiera wszystkie 5 języków IEC, bez kompilatora MSFC, maks. 2048 B danych wejściowych i wyjściowych, klucz licencyjny charakterystyczny dla danej wersji
AX OPC SERVER, złącze komunikacyjne połączenia z bazującymi na PC WORX sterownikach z dostosowaną do OPC wizualizacją.
Licencja na kopiowanie AX OPC SERVER umożliwia zainstalowanie i równoległe używanie programu AX OPC SERVER na kilku stanowiskach. Jest to licencja stanowiskowa. Dodatkowo jest konieczna pełna licencja stanowiskowa.
Pakiet oprogramowania dla rozwiązań automatyzacyjnych opartych na komputerach PC, licencja kopiowania PC WORX PRO, zawiera wszystkie 5 języków IEC, z kompilatorem MSFC, maks. 128 kB danych wejściowych i wyjściowych, klucz licencyjny charakterystyczny dla danej wersji
Serwer OPC UA do komunikacji z maks. 25 sterownikami
Środowisko programistyczne dla systemów INTERBUS Safety i sterowników PROFIsafe firmy Phoenix Contact, z interfejsem graficznym wg IEC 61131-3 w językach, języku bloków funkcyjnych (FBS), schemacie styków (KOP) i tekście strukturyzowanym (ST).
Z przynależnych bibliotek PLCopen (Basic_SF, MatHandling_SF, Muting_SF, SafeMode_SF i TwoHand_SF) w projekcie można stosować wszystkie biblioteki.
Oprogramowanie do projektowania automatyzacji przemysłowej PLCnext Engineer
PLCnext Engineer łączy w sobie klasyczne programowanie sterowników PLC, nowoczesne tworzenie oprogramowania oraz funkcje asystenckie oparte na sztucznej inteligencji w ramach otwartego środowiska programistycznego przeznaczonego do automatyzacji przemysłowej. W ten sposób możesz efektywniej opracowywać, testować i optymalizować rozwiązania w zakresie automatyzacji – od pierwszego pomysłu na projekt aż po uruchomienie. PLCnext Engineer łączy w jednym programie wszystkie kluczowe funkcje służące do tworzenia aplikacji w PLCnext Control:
• programowanie zgodnie z IEC 61131‑3
• wizualizacja
• konfiguracja
• diagnostyka
Dzięki otwartej architekturze PLCnext Technology można w elastyczny sposób łączyć ze sobą klasyczne programowanie sterowników PLC, języki wysokiego poziomu, nowoczesne tworzenie oprogramowania oraz funkcje oparte na sztucznej inteligencji. W ten sposób eksperci ds. automatyzacji i IT pracują równolegle nad jedną aplikacją, korzystając ze swoich ulubionych narzędzi i języków programowania. Jednocześnie znoszone są ograniczenia związane z zamkniętymi środowiskami programistycznymi. Dzięki temu upraszczają się procesy programistyczne, poprawia się współpraca między różnymi dziedzinami oraz skraca się czas wprowadzenia nowych aplikacji na rynek.
Wsparcie ze strony sztucznej inteligencji na rzecz bardziej wydajnego projektowania
Zintegrowana generatywna sztuczna inteligencja pomaga programistom i programistkom szybciej rozwiązywać zadania, efektywniej wykorzystywać wiedzę oraz przyspieszać procesy programistyczne. Zapewnia informacje dostosowane do kontekstu, wspiera tworzenie i optymalizację aplikacji oraz ułatwia pracę z istniejącym kodem źródłowym, konfiguracjami i dokumentacją. Dzięki temu można szybciej wdrażać nowe aplikacje oraz efektywnie rozbudowywać i optymalizować istniejące rozwiązania automatyzacyjne.
Szczególnie w przypadku złożonych aplikacji sztuczna inteligencja pomaga w szybszym udostępnianiu istniejącej wiedzy na temat projektów i aplikacji, skraca czas potrzebny na wdrożenie nowych pracowników oraz odciąża zespoły inżynierów w codziennej pracy. Użytkownik zachowuje przy tym kontrolę przez cały czas: propozycje są wyświetlane w przejrzysty sposób, a zmiany są wprowadzane dopiero po ich potwierdzeniu. W ten sposób zespoły inżynierów zyskują więcej czasu na innowacje, skracają cykle programowania i przyspieszają wdrażanie nowych rozwiązań automatyzacyjnych.